Megbízható tápellátás és védelem a terepen

A gépgyártás területén gyakori kihívás a decentralizált módon telepített terepi fogyasztók megbízható tápellátása. Ezek lehetnek pl. vezérlőelemek, szelepszigetek, érzékelők vagy decentralizált kapcsolószekrények. A COMPLETE line átfogó, IP67 védettségű megoldásokat kínál erre a feladatra.

Megbízható terepi tápellátás kialakítása

Interaktív képtérkép: Megbízható terepi tápellátás kialakítása
Tápellátás
Az IP67 védettségű TRIO POWER tápegységek optimálisan alkalmasak a terepi fogyasztónál végzett közvetlen telepítésre. A robusztus alumíniumháznak köszönhetően védettek a hőmérséklet, por és víz ellen, és szélsőséges környezeti feltételek között is nagyfokú rendelkezésre állást kínálnak.
Tudjon meg többet
Tápellátás
Készülékvédelem
Az M12-Power elosztódobozokkal, valamint a H és Y elosztókkal sok fogyasztó kábelezése végezhető el gyorsan és áttekinthetően. Csupán egyetlen tápvezetékkel eljuttathatja az energiát a fogyasztók közelébe. Megtakarítási lehetőség a teljesítmény elosztása és csoportosítása révén. A megbízható árnyékolás biztos védelmet nyújt az elektromágneses zavarások ellen.
Tudjon meg többet
Készülékvédelem
DC potenciálelosztás
Gondoskodjon berendezéseinek biztonságos üzemeléséről: a szenzorok és aktorok csatlakoztatását szolgáló teljes termék- és megoldáskínálat segítségével. Mindegy, hogy standard alkalmazásokról vagy magas követelményeket támasztó szektorok és speciális alkalmazások kábelezéseiről van szó.
Tudjon meg többet
DC potenciálelosztás
Csatlakoztatás a terepen
A COMPLETE line a kapcsolószekrénytől egészen a terepig kínál innovatív csatlakozási megoldásokat, amelyek legvonzóbb tulajdonságai a robusztus kivitel, a rugalmasság és az egyszerű kezelhetőség.
Tudjon meg többet
Csatlakoztatás a terepen
Biztonságos kommunikáció a terepen
A berendezések struktúrája és működése bizonyos körülmények között igényli a kapcsolószekrényen kívüli kommunikációt is. A COMPLETE line a legkülönbözőbb megoldásokat kínálja a terepi alkalmazáshoz.
Tudjon meg többet
Biztonságos kommunikáció a terepen
Vezérlés
Az üzleti és műszaki rendszerek digitalizálása, hálózatba kötése és globalizációja új piaci követelményeket támaszt. A COMPLETE line jövőbe mutató PLC-ket, I/O rendszereket és PLC-szoftvereket kínál.
Tudjon meg többet
Vezérlés

A robusztus alumínium házzal és csatlakozókkal ellátott TRIO IP67 tápegységek, amelyek a jól bevált M12, 7/8 hüvelykes vagy IPD kerek csatlakozókat alkalmazó SAC terepi kábelezési rendszeren alapulnak, alkalmasak a biztonságos terepi felhasználásra. Az opcionális beépített biztosítóval és IO-Link egységgel felszerelt változatok kibővítik a tápellátás funkcióinak körét: IO-Link kapcsolaton keresztül felügyelik a különböző adatokat annak érdekében, hogy szükség esetén intézkedéseket lehessen tenni a hatékonyság növelésére és a kiesésbiztonság érdekében. Az egyes csatornák paraméterezése kényelmes módon, IO-Link kapcsolaton keresztül oldható meg.

Amennyiben nincs vezeték- és készülékvédelem a tápellátásba integrálva vagy a kapcsolószekrénybe beszerelve, akkor azt az alkalmazás pl. zárlatok elleni védelmére a terepen kell felszerelni. Erre a funkcióra kiválóan alkalmas egy tápelosztó az IP67 védettségű környezetben. Az alkalmazás megvédése mellett a tápelosztó a potenciálelosztás feladatát is elvégzi.

Az alkalmazástól függően további DC potenciálelosztás valósítható meg a terepi kábelezésen keresztül. A SAC rendszer választéka az M12-es és 7/8 hüvelykes táp- és adatvezetékekkel magában foglalja a dugaszokat, az aljzatokat, az adaptereket és az elosztókat, hagyományos csavaros vagy praktikus Push-Lock rugós csatlakozással.