Csatlakoztassa a szenzorokat és aktorokat gyorsan és biztonságosan a terepen. Átfogó megoldásokat kínálunk a passzív terepi kábelezéshez. A kiterjedt termékválaszték a következőket foglalja magában: elosztódobozok, kábelek, szelepdugaszok, konfekcionálható dugaszolható csatlakozók és készülékcsatlakozók. A nagy ráfordítást igénylő egyedi vezetékezéshez képest a dugaszolható szenzor/aktor kábelezéssel időt és költséget lehet megtakarítani.
További információkKábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez
Konfigurálja az alkalmazásához megfelelő kábeles kapcsolatot a jel-, adat- és teljesítményátvitelhez IP6x környezetben vagy kapcsolószekrényben történő felhasználásra. A szabadon megválasztható vezetékhosszak és -végek testre szabott kábelkonfekcionálást tesznek lehetővé.
Minden pólusszám és kódolás egyetlen szabványos csatlakozóprofilban
Minden pólusszám és kódolás egyetlen szabványos csatlakozóprofilban.
Az M8-as és M12-es dugaszcsatlakozók mára széles körben elterjedtek az ipari terepi kábelezésben. A jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez alkalmazható termékkínálatunk kibővíti a felhasználás területeit, változatossága egyedülálló a piacon.
Különböző dugaszolható csatlakozók terepi kábelezéshez
Gondoskodjon berendezéseinek biztonságos üzemeléséről a szenzorok és aktorok terepi kábelezését szolgáló teljes termék- és megoldáskínálatunk segítségével. A szabványosított interfészek kényelmes és gyors telepítést garantálnak, mechanikai ráfordítás nélkül. A Phoenix Contact a szenzor-aktor kábelezés legnagyobb termék- és megoldásválasztékát kínálja: a standard alkalmazásoktól a nagy igényeket támasztó szektorok vagy speciális alkalmazások kábelezési termékeiig. Tartós használat az élelmiszeripar, a vasút, a robotok és energiavezető láncok területén. Ezenkívül a nagyteljesítményű kültéri alkalmazásokhoz is megfelelő, speciális kábelezést kínálunk.
Termékeink az Ön ipari létesítménye „idegrendszerének” részei, így segítenek abban, hogy a folyamatait hatékonyabbá tegye, és költségeket takarítson meg. Győződjön meg Ön is újdonságaink előnyeiről, a következő területeken: