Árnyékoló bekötés a terepen Többet szeretne megtudni az árnyékolt dugaszolható csatlakozókról és kábelekről? Ha igen, akkor egyszerűen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Árnyékolt dugaszolható csatlakozók és kábelek

Teljesen biztonságos árnyékolás

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

A Phoenix Contact Advanced Shielding Technology eljárása a szenzor/aktor kábelezés innovatív árnyékolási elgondolása. A nagy felületű, 360°-os anyagzáró árnyékoló bekötés a piacon egyedülálló, és optimalizálja az M8-as és M12-es dugaszcsatlakozók jelenlegi felépítését. Az a folyékony fém, amely a kábelárnyékolást a gyártási folyamat közben teljesen körülveszi, teljesen biztonságos árnyékoló bekötést garantál, és ezáltal lehetővé teszi a megbízható és zavarbiztos adat-, jel- és teljesítményátvitelt a jövő gyárautomatizálásában.

Advanced Shielding Technology gyártástechnológia

Gyártási eljárás elő- és fémömlesztéses módszerrel

Hézagmentes árnyékolási koncepció

Az Advanced Shielding Technology a teljesen biztonságos árnyékolást jelenti. Még a szélsőséges környezeti behatások esetén is, mint amilyenek a nagy mechanikai terhelések vagy a villámcsapás, a 360°-os árnyékoló bekötés megvédi az Ön adat-, jel- és teljesítményátvitelét.

Az M8-as és M12-es konfekcionált dugaszcsatlakozók újszerű, automatizált Advanced Shielding Technology gyártási eljárásában az elő- és fémömlesztéses technika gondoskodik a továbbfejlesztett árnyékolási képességről.

A vezetékre erősített alaptest poliamiddal megvalósított előzetes kiöntése különösen nagy mechanikai stabilitást ad tengelyirányú terhelést jelentő alkalmazások esetén. Az elektromos és mechanikai követelményekhez speciálisan kifejlesztett forrasztóón biztonságos és megbízható, 360°-os árnyékoló bekötést tesz lehetővé.

Az árnyékoló fonat és a dugasz nagy felületű, teljes mértékű kapcsolata ezenfelül teljesen biztonságos EMC-védelmet, optimális hőelvezetést és robusztusságot garantál a túlfeszültségekkel és az áramcsúcsokkal szemben.

Szemléltető kép: Az Advanced Shielding Technology előnyei

Az Advanced Shielding Technology előnyei

Az Ön előnyei

  • Megbízható az olyan nagy mechanikai terhelések esetén, mint az ütés és a rezgés
  • Ellenállóképes az induktív terhelések kapcsolási folyamatai által okozott tranziens túlfeszültségekkel szemben
  • Csekély melegedés és biztonságos áramfolyás zárlat esetén
  • Nagy adatmennyiségek biztos jövőjű átvitele és állandóan növekvő átviteli sebességek az elektromágneses szempontból erősen terhelt környezetben
  • Robusztus az olyan különleges környezeti behatások között is, mint amilyen a villámcsapás
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Megbízhatóság terepen

Garantálja Ön is berendezései üzemelését: teljes megoldásokat kínálunk a szenzorok és aktorok csatlakoztatásához. Mindegy, hogy standard alkalmazásokról vagy szigorú követelményeket támasztó szektorok és speciális alkalmazások kábelezéseiről van szó.

Árnyékolt szenzor/aktor kábelezés

Árnyékolt szenzor/aktor kábelezés

Árnyékolt szenzor/aktor kábelezés

Különösen zavarérzékeny, vagy erős zavaró hatásnak kitett berendezésekben szükség lehet az összes jelvezeték, dugaszolható csatlakozó, készülék és kapcsolószekrény árnyékolt kivitelezésére. Különösen érzékenyek a szenzor/aktor vezetékek, amelyek nagy területen oszlanak el a gyártórendszerben, és emiatt szükségszerűen zavarforrások közelében is el kell vezetni őket. Jó példa erre az autógyártásban használt robotizált hegesztőberendezés. A rövid időtartamokon belül be- és kikapcsolt nagy hegesztőáramok különböző, erős zavaró hatások keverékét állítják elő. A zavarmentes működés garantálása érdekében ilyen környezetben a jelvezetékeket, szenzorokat, aktorokat, de még a kábelezéshez szükséges szenzor-/aktor-dobozokat is mindig árnyékoltan kell kivitelezni, hiszen éppen ezek a részegységek kapcsolódnak a különösen zavarérzékeny vezérlőkhöz.

M12 dugaszolható csatlakozók Push-Lock csatlakozással

M12 dugaszolható csatlakozók Push-Lock csatlakozással

Árnyékolt és konfekcionálható M12-es dugaszcsatlakozók

A Push-Lock csatlakozású, konfekcionálható M12 dugaszolható csatlakozók egyszerű és szerszám nélküli konfekcionálást kínálnak a tömör és előkezelt vezetékekhez. A kapocskamrákat egy karral egyszerűen lehet kinyitni és lezárni. Így a felhasználó mindkét kezét használhatja a vezeték bekötéséhez, ami jelentősen könnyebbé teszi a szerelést. A hosszú ideig stabil, rezgésálló PE-bekötés és az árnyékoló bekötés gondoskodik az Ön rendszerének nagyobb biztonságáról és megbízható üzemeléséről.

Kompatibilis dugaszolás, rugalmas kombinálhatóság

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók megvédik az interfészeket, és garantálják az energia, az adatok és a jelek biztonságos átvitelét, nehéz körülmények között is.

A fémházak EMC-védettek az elektromosan vezető felületek és tömítések által. Ellenállnak a rezgéseknek, a nagy mechanikus terheléseknek, és IP69K védettségig tömítenek.

Árnyékolt nehézipari dugaszolható csatlakozók

Megbízható védelem a tereptől a kapcsolószekrényig a HEAVYCON ipari dugaszolható csatlakozókkal

Árnyékolt nehézipari dugaszolható csatlakozók

Az árnyékolókapcsos árnyékoló bekötés eddig tárgyalt intézkedései csak a kábelfektetési nyomvonalon „begyűjtött” zavarok levezetésére alkalmasak. Az árnyékolás-bekötési ponttal ellátott kapcsolószekrény azonban olyan helyen áll, ahol kevés, vagy nulla zavaró hatás éri. Ha egy árnyékolt vezetéket olyan kapcsolószekrényben vagy készülékben kell vezetni, amely maga is erős zavaró hatásnak van kitéve, akkor más módszerhez kell folyamodni. Nem csak a vezetékeket, hanem a teljes kapcsolószekrényt is árnyékolással kell körülvenni. A kábelekhez és vezetékekhez hasonlóan itt is érvényes, hogy lehetőleg tömített és zárt lefedést kell létrehozni. A kiindulópont egy fém ház, vagy egy speciálisan EMC-alkalmazásokra kifejlesztett kapcsolószekrény. Emellett természetesen a kábelbevezetések és dugaszolható csatlakozók sem szakíthatják meg az egyébként zárt árnyékolási rendszert. Ezért az árnyékolt kábelekhez megfelelő dugaszolható csatlakozókat fejlesztettünk ki, amelyek a házukon keresztül, zárt módon kötik össze a kábelárnyékolást a kapcsolószekrény falával vagy a készülékkel. Ez többletráfordítást jelent a csatlakozó felépítésében és csatlakoztatásában is. Később azonban a berendezés zavarmentes működése révén mindkettő kifizetődik.

HEAVYCON árnyékolt nehézipari csatlakozók

HEAVYCON árnyékolt nehézipari csatlakozók

Az árnyékolt nehézipari csatlakozó felépítése

Az árnyékolt dugaszolható csatlakozók fontos alkateleme a ház. Nehézipari csatlakozóink fém házai kiváló minőségű és korrózióálló alumínium présöntvényből készülnek. A vezetőképes felületnek és tömítéseknek köszönhetően megbízható EMC-védelmet kínálnak. A kábelárnyékolás és a ház összekötése nikkelezett sárgaréz kábeltömszelencékkel valósul meg. A kábeltömszelencék EMC-betéteit a szerelés során a vezetékátnyékolás fölé kell helyezni. Ezáltal az érintkezőrugók biztos érintkezést hoznak létre a dugasz és a vezetékárnyékolás között. Az így felépített dugaszolható csatlakozó megszakításmentes és körkörösen zárt átmenetet alkot a kábelárnyékolás és az árnyékolt ház között.