Árnyékolás az automatizálásban

Az árnyékolás különösen hatékony védőintézkedés az elektromágneses zavarforrások ellen. Ezek a zavarok szakszerű árnyékolás nélkül hibás működéshez, vagy a legrosszabb esetben akár teljes berendezések kieséséhez vezethetnek, ezért az elektromágneses összeférhetőségnek megfelelő vezetékezés különösen fontos.
Árnyékolás az automatizálásban

Elektromágneses terek zavaró hatásai

Az elektronika korszakának kezdetén a vezeték nélküli átvitel során gyakran úgynevezett adási és vételi zavarokat figyeltek meg. A szakszerű árnyékolás akkoriban gyakorlatilag ismeretlen volt. Az utóbbi évtizedekben az elektronikus készülékek jelentős mértékű elterjedésével megfigyelhető volt a fent említett zavarások erősödése is. Ebből arra következtettek, ezeket a zavarásokat maguk a készülékek bocsátják ki. A szomszédos, árammal átfolyt vezetők (+/-) vizsgálatakor megállapították, hogy közöttük feszültségeltérés van. Ezek a feszültségkülönbségek okozzák, hogy minden elektronikus készülék zavaró sugárzást bocsát ki. A különböző készülékek zavaró sugárzásai összeadódnak, ezért a zavarások együttes szintje nő. Ezért szükségessé vált minden elektronikus készülék védelme az elektromágneses zavaró sugárzással szemben. A zavaró sugárzások hatása különösen az ipari folyamat- és gyártástechnikában okozhat nagy károkat. Az elektromos mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika ezért különösen nagy zavartűrést követel meg. Ennek biztosítása érdekében a készülékgyártóknak megfelelőségi nyilatkozatot kell mellékelniük a termékeikhez. Csak az elektromágneses összeférhetőségi szabványoknak megfelelő készülékek jelenhetnek meg a piacon.

Mi az EMC?
Az európai EMC-törvény ezt írja:
Az elektromágneses összeférhetőség a készüléknek az a képessége, hogy az elektromágneses környezetben kielégítően működjön. Emellett a készülék maga sem bocsáthat ki olyan elektromágneses zavarást, amely a környező készülékek által elfogadhatatlan.