M12, M23 és M40 méretű hibrid kábelek kompakt és ipari célra alkalmas kialakítással

Hibrid kábel kommunikációs interfészekhez és motorcsatlakozásokhoz

Az M12, M23 és M40 méretű hibrid kábelek sokrétű csatlakoztatási lehetőséget kínálnak a kommunikációs interfészek és nagy teljesítményű motorcsatlakozások számára. Így a jelek, az adatok és a teljesítmény átvitele egyszerűen, egyetlen dugaszolható csatlakozóval válik lehetségessé. Élvezze Ön is a vezetékek kompakt, ipari célra alkalmas kialakításának lehetőségét.

Go to Product Detail Page for item 1407506
VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1407506

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Ethernet hibrid CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, Y-kódolás, a szabad vezetékvég, Hibrid vezeték, kábelhossz: 2 m, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Önnek nyújtott előnyök

  • Idő- és helymegtakarítás a jelek, az adatok és a teljesítmény egyetlen dugaszba kombinálásnak eredményeként
  • Komplett szerelési koncepció a hibrid vezetékeknek és a megfelelő készülékcsatlakozásoknak köszönhetően
  • Sokoldalúan használható a műanyag bevonat és az elektromágneses összeférhetetlenséggel szembeni védelem miatt