M12, M23 és M40 méretű hibrid kábelek kompakt és ipari célra alkalmas kialakítással

Hibrid kábel kommunikációs interfészekhez és motorcsatlakozásokhoz

Az M12, M23 és M40 méretű hibrid kábelek sokrétű csatlakoztatási lehetőséget kínálnak a kommunikációs interfészek és nagy teljesítményű motorcsatlakozások számára. Így a jelek, az adatok és a teljesítmény átvitele egyszerűen, egyetlen dugaszolható csatlakozóval válik lehetségessé. Élvezze Ön is a vezetékek kompakt, ipari célra alkalmas kialakításának lehetőségét.

Önnek nyújtott előnyök

  • Idő- és helymegtakarítás a jelek, az adatok és a teljesítmény egyetlen dugaszba kombinálásnak eredményeként
  • Komplett szerelési koncepció a hibrid vezetékeknek és a megfelelő készülékcsatlakozásoknak köszönhetően
  • Sokoldalúan használható a műanyag bevonat és az elektromágneses összeférhetetlenséggel szembeni védelem miatt