Hibrid kábel, Ethernet hibrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz derékszögű M12, kódolás: Y / IP65/IP67, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hibrid kábel kommunikációs interfészekhez és motorcsatlakozásokhoz
Az M12, M23 és M40 méretű hibrid kábelek sokrétű csatlakoztatási lehetőséget kínálnak a kommunikációs interfészek és nagy teljesítményű motorcsatlakozások számára. Így a jelek, az adatok és a teljesítmény átvitele egyszerűen, egyetlen dugaszolható csatlakozóval válik lehetségessé. Élvezze Ön is a vezetékek kompakt, ipari célra alkalmas kialakításának lehetőségét.
Hibrid kábel, Ethernet hibrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Aljzat egyenes M12, kódolás: Y / IP65/IP67, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Hibrid kábel, Ethernet hibrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12, kódolás: Y / IP65/IP67, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hibrid kábel, Ethernet hibrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz derékszögű M12, kódolás: Y / IP65/IP67, a Dugasz derékszögű M12, kódolás: Y / IP65/IP67, kábelhossz: 20 m, Power with Ethernet (PWE)
Hibrid kábel, Ethernet hibrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Aljzat egyenes M12, kódolás: Y / IP65/IP67, a Aljzat egyenes M12, kódolás: Y / IP65/IP67, kábelhossz: 7,5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hibrid kábel, Ethernet hibrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12, kódolás: Y / IP65/IP67, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: Y / IP65/IP67, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hibrid kábel, Ethernet hibrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Aljzat egyenes M12, kódolás: Y / IP65/IP67, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 20 m, Power with Ethernet (PWE)
Hibrid kábel, Ethernet hibrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12, kódolás: Y / IP65/IP67, a Dugasz egyenes M12, kódolás: Y / IP65/IP67, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hibrid kábel, Ethernet hibrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz derékszögű M12, kódolás: Y / IP65/IP67, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 15 m, Power with Ethernet (PWE)
Önnek nyújtott előnyök
- Idő- és helymegtakarítás a jelek, az adatok és a teljesítmény egyetlen dugaszba kombinálásnak eredményeként
- Komplett szerelési koncepció a hibrid vezetékeknek és a megfelelő készülékcsatlakozásoknak köszönhetően
- Sokoldalúan használható a műanyag bevonat és az elektromágneses összeférhetetlenséggel szembeni védelem miatt