Biztonságos kommunikáció a terepen
A berendezések struktúrája és működése bizonyos körülmények között a kapcsolószekrényen kívüli kommunikációs készülékek és összetevők alkalmazását is igényli. A COMPLETE line a legkülönbözőbb megoldásokat kínálja a terepi kommunikációhoz.
A biztonságos terepi kommunikáció felépítése
Az IP67 védettségű switchek és a hozzájuk tartozó kábelezés lehetővé teszik robusztus Ethernet hálózatok kiépítését, közvetlenül a terepen elhelyezett terepibusz-résztvevőkkel. Az IP67 védettségű, fémházban elhelyezett kapcsolók fő jellemzője a keskeny felépítés, és lehetővé teszik a rugalmas szerelést fémprofilra, közvetlenül a gépen vagy a falon. Az M12-es csatlakozás egyaránt alkalmas a hagyományos dugaszolható csatlakozókhoz és az innovatív M12-es push-pull gyorsreteszeléshez. A power input / power output koncepció ezenkívül lehetővé teszi több switch vagy I/O állomás nagy hatásfokú tápellátását, minimális kábelezési ráfordítással.
A csúszógyűrűs csatolású vezetékek gyakran jó megoldást jelentenek a mozgó gépalkatrészekhez. Ha viszont ezek az adatkapcsolatok mégis túl instabilak, és emiatt gyakran meghibásodnak, akkor vezeték nélküli megoldások ajánlhatók. A vezeték nélküli kommunikáció mindenképp szükséges akkor, ha nem lehet létrehozni mechanikus összeköttetéseket, pl. az automatizált szállítórendszereknél (AGV-k). A WLAN rádiós modulok alkalmasak terepi WLAN-hálózat felépítésére, mobil és mozgó résztvevőkkel. A WLAN 1100 és WLAN 2100 költségkímélő komplett WLAN megoldás, a beépített antennák és a rádiós modul egyetlen készülékben találhatók. A rádiós modul egyetlen furat használatával egyszerűen felszerelhető a gépekre vagy az automatizált szállítórendszerekre (AGV), és robusztus háza optimálisan megvédi a külső behatásoktól.
Néha szükség van arra, hogy egyes automatizálási készülékeket kelljen WLAN-on keresztül a hálózatba bekötni. Az Ethernet port adapter egyszerű és kedvező költségű megoldást jelent a gyors és biztonságos pont-pont összeköttetésekhez és kis hálózatokhoz. Beépített antennával lehet közvetlenül a terepen telepíteni, adatáteresztő képessége max. 20 Mbit/s. A WLAN-összeköttetést vagy a Mode (Üzemmód) gombbal, vagy webes böngészővel lehet konfigurálni.
Ha már minden WLAN-frekvencia és -csatorna foglalt, akkor további kommunikációs csatornákat lehet Bluetooth-on keresztül kialakítani. Az Ethernet port adapter tisztán Bluetooth, vagy kombinált WLAN és Bluetooth rádiós modulként kapható. Anélkül képes összeköttetéseket felépíteni, hogy megzavarná a WLAN hálózatot. Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy a Bluetooth max. 3 Mbit/s adatátviteli sebessége kisebb a WLAN-énál.
Ha például a robotkarok cserélhető szerszámait kell adatokkal és energiával ellátni, akkor a gyakran használt dugaszolható csatlakozók gyorsan elkopnak. A NearFi Technology az energiát és az adatokat érintés nélkül és kopásmentesen viszi át, csökkentve a karbantartás és a pótalkatrészek költségeit. A NearFi csatolók az 50 watt teljesítményt és az Ethernet protokollokat max. 100 Mbit/s sebességgel viszi át, max. 10 mm-es távolságot áthidalva. Ennek a technológiának az alkalmazása nem zavarja a már installált rádiós technológiákat, pl. a WLAN-t vagy a Bluetooth-t.