Terepi csatlakozástechnika

A gépgyártásban a csatlakozástechnika legkülönbözőbb megoldásait alkalmazzák. A COMPLETE line a kapcsolószekrénytől egészen a terepig kínál innovatív termékeket, amelyek legvonzóbb tulajdonságai a robusztus kivitel, a rugalmasság és az egyszerű kezelhetőség.

Interaktív képtérkép: terepi csatlakozási megoldások
Vezérlés
A COMPLETE line rendszer termékeivel Ön különböző vezérlési koncepciókat valósíthat meg, és hozzáigazíthatja azokat a különböző alkalmazások és peremfeltételek által támasztott követelményekhez.
Tudjon meg többet
Vezérlés
Tápellátás és védelem
A nem tervezett leállások megelőzése: a COMPLETE line rendszer minden szükséges összetevőt tartalmaz az átfogó tápellátási koncepció megvalósításához.
Tudjon meg többet
Tápellátás és védelem
Statikus kapcsolószekrény-csatlakozás
A Phoenix Contact kábelbevezető rendszere (CES) helytakarékos és költségkímélő megoldás a kapcsolószekrények kábelátvezetéseihez.
Tudjon meg többet
Statikus kapcsolószekrény-csatlakozás
Rugalmas kapcsolószekrény-csatlakoztatás
A HEAVYCON complete sorozat nehézipari dugaszolható csatlakozói megvédik az interfészeket, és garantálják a biztonságos energiaátvitelt a legszigorúbb körülmények között is.
Tudjon meg többet
Rugalmas kapcsolószekrény-csatlakoztatás
Aktorok tápellátása
A teljesítményalkalmazásokhoz való kerek csatlakozóink lefedik a legkülönbözőbb eseteket is – a kompakt M12-es csatlakozástól kezdve az M58-as méretig, amely max. 150 A-t képes átvinni 630 V feszültség mellett. ​
Tudjon meg többet
Aktorok tápellátása
Szenzorok csatlakoztatása
Kicsi vagy nagy, egyenes vagy döntött, fröccsöntött vagy helyszínen konfekcionálható − a Phoenix Contactnál megtalálja a speciális alkalmazásához való megfelelő kialakítást.
Tudjon meg többet
Szenzorok csatlakoztatása
Jelek átvitele
A gépek vezérlésénél sokféle követelmény merül fel. Miközben a gépvezérlő a környezeti behatásoktól jól védett módon a kapcsolószekrényekben van elhelyezve, számos szenzor és aktor exponált módon a terepen található.
Tudjon meg többet
Jelek átvitele
Gépgyártás
Az Ön erős partnere vagyunk

A Phoenix Contact szoros kapcsolatban áll a gépgyártással. Ennek révén nagyon jól ismerjük az Ön mindennapos kihívásait. Cégünk saját gépgyártása 180 munkatárssal támogat minden fejlesztő és termelő üzleti területet világszerte. Átfogó termék- és szolgáltatásválasztékot kínálunk a gépgyártáshoz − ezzel döntően hozzájárulunk az Ön versenyképességéhez.

Tudjon meg többet
Elektromos tervező egy gép kapcsolószekrényénél