Szerszámgép A nagy sebességek és a tökéletes megmunkálási eredmények a szerszámgépekkel szemben támasztott alapvető követelmények. A mai piaci követelményeknek való megfeleléshez a gépkoncepcióknak ezenkívül rugalmasnak és különösen megbízhatónak kell lenniük. A modularizáció mint lehetséges megoldás mellett egyre fontosabb szerepet játszik az energiahatékonyság a szerszámgépek és segédegységeik esetében. Szeretnénk partnerként támogatni Önt ezekben a kihívásokban, ezért széles termék- és szolgáltatásválasztékot kínálunk Önnek a szerszámgépei hálózatba kötéséhez, villamosításához és automatizálásához.

Szerszámgép egy gyártócsarnokban

Szerszámgép áttekintése Fedezze fel termék- és szolgáltatáskínálatunkat a szerszámgépek fenntartható automatizálásához.

Szerszámgép áttekintése
Szállítószalag a kész alkatrészekhez
A szállítószalagokat a szerszámgépek különböző területein alkalmazzák. Gyakran használják a félkész termékek bejuttatására vagy a feldolgozott munkadarabok elszállítására. A szerszámgépek közötti szállítószalagok használata lehetővé teszi az egyes folyamatlépések összekapcsolását.
További információk
Szállítószalag a kész alkatrészekhez
Kapcsolószekrény
A kapcsolószekrény az a hely, ahol minden szál összeér. A szerszámgépek kapcsolószekrényének villamosítása, hálózatba kötése és automatizálása a mi fő szakterületünk.
További információk
Kapcsolószekrény
Forgácskihordó
Függetlenül attól, hogy csuklós vagy mágneses szállítószalagról van szó, a forgácskihordó kiszállítja a forgácsot a szerszámgép munkaterületéről, és egyidejűleg elválasztja a hűtő-kenőanyagtól.
További információk
Forgácskihordó
A nyers darabok bejuttatása robottal
A robotok a szerszámgépekben sokféle feladatra használhatók. Ellátják például a szerszámgépeket nyers alkatrészekkel, és eltávolítják a kész munkadarabokat a feldolgozás után.
További információk
A nyers darabok bejuttatása robottal
Munkaterület
A munkaterület minden szerszámgép központi eleme. A munkadarabokat itt esztergálják, marják, koptatják vagy hajlítják. A hangsúly itt a nagy feldolgozási sebességen van, a maximális pontossággal kombinálva. A megmunkálás során gyakran van szükség arra, hogy a munkaterületen egyszerre több tengely is mozogjon.
További információk
Munkaterület
Vezető nélküli szállítórendszer
A nehéz forgácstálcát egy vezető nélküli szállítójármű (AGV) távolítja el. Az AGV-k egyre gyakrabban látnak el szállítási feladatokat a termelési folyamatok hatékonyabbá tétele és a rugalmasság növelése érdekében.
További információk
Vezető nélküli szállítórendszer
Kezelőpanel
Az adatok tetszetős megjelenítése és a kezelőkészülékek korszerű felhasználói felületének kialakítása a szerszámgép hatékony kezelésének és felügyeletének fontos eleme.
További információk
Kezelőpanel
A nyitott kapcsolószekrény-ajtón keresztül egy sor termék látható

Kapcsolószekrény Egy szerszámgép részfolyamata

Innovatív megoldásokat és termékeket kínálunk Önnek a kapcsolószekrény minden funkcionális területéhez. A kapcsolószekrényekhez való innovatív termékek kínálata mellett a kapcsolószekrény-gyártás teljes folyamata során támogatjuk Önt, a műszaki tervezéstől egészen a kész kapcsolószekrényig.

  • A kiterjedt sorkapocskínálat lehetővé teszi a megbízható energiaelosztást a kapcsolószekrényben. A különböző csatlakozástechnikájú sorkapcsok szabadon kombinálhatók egymással

  • Szabályozott fordulatszámú motorindítók a szállítószalag és a forgácskihordó megbízható és egyszerű motoros meghajtásához

  • IP20 védettségű távoli I/O rendszer a bemeneti és kimeneti jelek gyűjtéséhez, beleértve az I/O Linket és a biztonsági alkalmazásokat is

  • Switchek gondoskodnak az adatok megbízható elosztásáról a teljes géphálózatban, és biztonsági routerek védik a szerszámgépeket az illetéktelen hozzáféréstől és a kártevő szoftverektől

  • Megbízható és kommunikatív 24 V-os tápellátó rendszerek, amelyek túlfeszültség-védelemből, magából a tápegységből és készülékvédelemből állnak

  • Sokoldalú relécsaládok a vezérlő és a gép perifériái közötti interfészként a jelek leválasztására, sokszorozására vagy erősítésére

  • Az energiamérő készülékek gyorsan és egyszerűen gyűjtik a szerszámgép összes részfolyamatának energiaadatait

  • A vezetékek megbízható és robusztus átvezetése közvetlenül a kapcsolószekrénybe a helytakarékos kábelbevezető rendszerek segítségével

Egy kész alkatrészeket elszállító szállítószalag előnézete a beépített termékekkel együtt

Szállítószalag a kész alkatrészekhez Egy szerszámgép részfolyamata

A szállítószalagot a moduláris felépítés jellemzi, amely lehetővé teszi a berendezések rugalmas kialakítását és kedvező költségű bővítését. Ezenkívül különösen fontos a teljes gyártósor gazdaságos és hibamentes telepítése. Ezek a szempontok közvetlenül tükröződnek a szállítószalagnál használt elektronikus alkatrészekben.

  • Az IP67 védettségű, robusztus tápegységek ideálisak a decentralizált terepi tápellátáshoz, és közvetlenül a szállítószalagra szerelhetők

  • Az IPD és QPD szerelőrendszerek lehetővé teszik az egyszerű és szerszám nélküli energiaelosztást közvetlenül a szállítószalagon

  • A szállítószalag be- és kimeneti jeleinek gyűjtése és feldolgozása közvetlenül az IP65/67 védettségű távoli I/O rendszerrel valósítható meg. A teljesen kiöntött cink présöntvény ház nagyfokú robusztusságot kínál, és a készülékek alkalmasak az I/O Link alkalmazásokhoz is

Forgácskihordó az előtérben egy szerszámgép részeként, a háttérben kapcsolószekrény és szállítószalag látható.

Forgácskihordó Egy szerszámgép részfolyamata

A forgácskihordóknak és az azokba beszerelt elektronikus alkatrészeknek különösen ellenállóknak kell lenniük a porral, a folyadékokkal és a kenőanyagokkal szemben. Emellett különösen fontos a könnyű szervizelhetőség, a moduláris rendszereken alapuló gyors illeszthetőség, valamint a mechanikus és elektromos interfészek egyszerű integrációja.

  • Motorindító a forgácskihordó biztonságos üzemeléséhez

  • Egyszerű áramelosztás a széles körű sorkapocs-termékválaszték használatával

  • Robusztus ipari dugaszolható csatlakozók a forgácskihordó és a
    megmunkálóközpont közötti kábelezéshez

  • A szenzorok és aktorok megbízható bekötése mind központosított, mind decentralizált módon

  • Megbízható tápellátás IP6X alkalmazásokhoz közvetlenül a forgácskihordónál

Közelkép egy kész alkatrészt megragadó robotkarról, a háttérben egy szerszámgép munkaterülete látható.

A nyers darabok bejuttatása robottal Egy szerszámgép részfolyamata

Ahhoz, hogy a robotokat a lehető legjobban lehessen automatizálni, a felhasznált termékeknek nemcsak különösen helytakarékosnak, valamint rezgés-, forgás-, szennyeződés- és porállónak, hanem kommunikatívnak és a vezetési folyamatba könnyen integrálhatónak is kell lenniük.

  • Az induktív NearFi csatolókkal közvetlenül a robotfejen lehet ellenőrizni a szerszámcserét. Az energiát és a valós idejű Ethernet adatokat egy néhány centiméteres légrésen keresztül lehet átvinni

  • A megfelelő dugaszolható csatlakozókkal ellátott szenzor/aktor dobozok közvetlenül a robotkarra vannak felszerelve az adatok, a jelek és az energia terepi és vezérlési szint közötti átvitelére

  • A nehézipari dugaszolható csatlakozóknak közvetlenül a robot alapvázára történő felszerelése lehetővé teszi az energia, az adatok és a jelek biztonságos átvitelét a kapcsolószekrény és a robot között

Egy szerszámgép szerszámcserélőjének és munkaterének oldalnézete

Munkaterület Egy szerszámgép részfolyamata

A több tengely nagy sebességű mozgatása, valamint a félkész termékek betöltése és a kész munkadarabok eltávolítása a robottal jelentős veszélyforrást jelent a kezelőszemélyzet számára. A biztonságos lekapcsolás és a munkaterületre való biztonságos bejutás ezért alapvető fontosságú.

  • Biztonsági relék a biztonsági ajtók, fényfüggönyök és egyéb biztonsági érzékelők felügyeletére

  • Az érintésmentes és kompakt biztonsági kapcsoló a biztonsági reléinkkel kombinálva felügyeli a munkaterület biztonsági ajtaját

  • A robusztus vezetékeket a szerszámgép munkaterületén való használatra specifikáltuk. Ellenállnak pl. a hűtő-kenő anyagoknak és az olajnak

  • Kábelátvezető a biztonságos kábelfektetéshez és robusztus átvezető a munkaterület és a kapcsolószekrény között

  • A munkaterület optimális megvilágításáról a géplámpák gondoskodnak

Vezető nélküli szállítórendszer áll a védőrács mögött, egy szerszámgép részeként

Vezető nélküli szállítórendszer Egy szerszámgép részfolyamata

A rövid átfutási idők, a kisebb raktárkészlet és a nagy rugalmasság képezik a hatékony üzemen belüli anyagáramlás alapjait, és ezzel együtt a termelékenység növelésének előfeltételeit. Ezeknek a követelményeknek a teljesítéséhez egyre gyakrabban alkalmaznak vezető nélküli szállítójárműveket a termelésben és a belső logisztikában.

  • Megbízható és biztonságos kommunikáció a vezető nélküli szállítójárművel WLAN hozzáférési ponton keresztül

  • Robusztus dugaszolható csatlakozók az adatok és jelek elosztásához

  • Az ember-gép együttműködésben a legfőbb szempont mindig a biztonság:
    Biztonsági termékkínálatunk lehetővé teszi a szükséges alkalmazás biztonságos megvalósítását, ide tartozik például a vészleállítási koncepció, a biztonsági mozgásfelügyelet vagy a mezőátkapcsolás

Szerszámgép nyitott munkatérrel és jobbra mellette egy kezelőpanellel. A robotkarral megvalósított nyersdarabellátás és a forgácskihordó szintén látható.

Kezelőpanel Egy szerszámgép részfolyamata

A szerszámgépeken való használathoz az IPC-knek különösen ellenállóknak kell lenniük a porral, a folyadékokkal és a kenőanyagokkal szemben

  • Ez az IP65 védettségű, teljesen tokozott ipari PC Intel® processzorokkal van felszerelve, amelyeket a számítási és a grafikus teljesítmény, valamint az energiahatékonyság közötti egyensúly miatt használunk

  • Könnyű szervizelhetőség a moduláris rendszereken alapuló gyors illesztés, valamint a mechanikus és elektromos interfészek egyszerű integrálása érdekében

  • A VESA-, tartókaros vagy lábakra szerelhető robusztus kialakításnak és a számos I/O opciónak köszönhetően sok különböző szerszámgépben használható