Grafika a gépek rendelkezésre állásáról
CONTACTRON hibrid motorindítók vezetékezése a kapcsolószekrényben, a gépgyártás során

A terhelések kapcsolása a kapcsolószekrényekben

Számos ipari alkalmazásban elektromotorok gondoskodnak a mozgatásról. A COMPLETE line termékcsalád innovatív és okos termékeket kínál az Ön alkalmazásához is.

Egy technikus ellenőrzi a gép állapotát a kapcsolószekrénynél

Tápellátás és védelem a kapcsolószekrényben

A megbízható és stabil tápellátás megakadályozza a gépek és a berendezések károsodásait. A COMPLETE line olyan széles termékválasztékot kínál, amely lefedi a biztonságos és átfogó energetikai infrastruktúra valamennyi funkcióját.

Decentralizált tápellátás a gépgyártásban

Megbízható tápellátás és védelem a terepen

A gépgyártás területén gyakori kihívás a decentralizált módon telepített terepi fogyasztók megbízható tápellátása. Ezek lehetnek pl. vezérlőelemek, szelepszigetek, érzékelők vagy decentralizált kapcsolószekrények. A COMPLETE line átfogó, IP67 védettségű megoldásokat kínál erre a feladatra.