2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
A szállítószalagok rendelkezésre állásának növelése
A szállítószalagok rendelkezésre állásának növelése
A gépgyártásban a szállítószalagokat a CONTACTRON hibrid motorindítókkal intelligens módon kapcsolják, és fordítják meg azok haladási irányát
A Hengst SE & Co. KG szerelőüzemeiben a szállítószalagok meghajtásához a Phoenix Contact hibrid motorindítóit használják. A Hengst a robusztus kialakítás, az egyszerű vezetékezés és kezelés, valamint a 10-szer hosszabb élettartam miatt választotta a hibrid motorindítókat. Ez megnöveli a berendezés rendelkezésre állását.
A Hengst SE & Co. KG szűrési megoldásokat és szűrőket fejleszt és gyárt, amelyek lehetővé teszik a személygépkocsik, haszongépjárművek és hajók tiszta és hatékony működését. A szűrőrendszerek gondoskodnak arról, hogy a motorok és gépek tisztábban és hatékonyabban működjenek. A családi tulajdonú Hengst SE & Co. KG vállalatot 1958-ban, Münsterben alapították. A vállalat világszerte kereken 3000 munkatársat foglalkoztat.
Hibrid motorindítók a Hengst SE & Co. KG egyik gyártóüzemében
A Hengst termékei nagy gyártási mélységűek. Emiatt a gyártás független a külső beszállítóktól, a rugalmasság és a minőség pedig a lehető legkiválóbb. A saját gyártású termelőberendezéseket − a szoftvert és az elektromos konstrukciót is beleértve − saját maguk tervezik, állítják össze és építik fel. Ez garantálja, hogy a berendezések megfeleljenek a különleges követelményeknek, nagyfokú rendelkezésre állást biztosítsanak, és karbantartásuk a szükségleteknek megfelelően optimalizált legyen.
A berendezésekbe épített komponensek minősége, az egyszerű kezelés, valamint a komponensek hosszú élettartama nagy jelentőségű. Ezzel a háttérrel a Hengst a Phoneix Contact CONTACTRON termékcsaládjának hibrid motorindítóit használja a kiváló minőségű szerelőüzemekben felállított szállítószalagokhoz.
A robusztus kialakítás, valamint az egyszerű vezetékezés és kezelés volt az a kritérium, amelynek alapján a CONTACTRON mellett döntöttünk.
Hosszabb karbantartási ciklusok a hibrid motorindítóknak köszönhetően
A CONTACTRON hibrid motorindítók 10-szer nagyobb élettartama szintén előnyösnek bizonyul, mivel a Hengst nagy kapcsolási frekvenciákkal dolgozik. A karbantartási ciklusok jelentősen meghosszabbodnak, és nő az üzem rendelkezésre állása is. A legfeljebb 3 kW-os motorokhoz használható hibrid motorindítók a szállítószalagokon kívül a kis teherfelvonókhoz is alkalmazhatók.
Fedezze fel valamennyi hibrid motorindítónkat
Háromfázisú aszinkron motorok kapcsolása, irányváltása és védelme
Tudni szeretné, hogyan kapcsolhatja, fordíthatja meg vagy védheti meg 50 W és 3 kW közötti teljesítményű háromfázisú aszinkron motorjait? Ha igen, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy nézze meg intelligens kapcsolókészülékeinket itt.