Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Gépek moduláris és rugalmas felépítése Manapság a gépeknek gyorsan illeszthetőeknek kell lenniük a piac változásaihoz. A moduláris gépkoncepciók ideális megoldást kínálnak erre, mivel a lehető legnagyobb rugalmasságot kínálják az Ön ügyfelei számára. A gépek moduláris kialakításának az is nagy előnye, hogy leegyszerűsíti a nagy és terjedelmes gépek szállítását és telepítését a vevőnél.

Valaki beállít egy nyomtatott áramköri kapcsokat gyártó moduláris termelőberendezést

A moduláris gépgyártás áttekintése A modulárisan megtervezett gépeket és kapcsolóberendezéseket párhuzamosan lehet felépíteni, és a megcélzott helyszínen egyszerűen, gyorsan és biztonságosan lehet szerelni. Szükség esetén Ön is alakítsa át gyorsan a gépét, és ezzel növelje meg kihasználhatóságának mértékét.

Interaktív kép: moduláris felépítésű gyártósor
Programozási ráfordítás csökkentése
A gépek és berendezések decentralizált koncepciói kisebb vezérlők és automatizálási megoldások alkalmazását teszik lehetővé.
Programozási ráfordítás csökkentése
Gyorsabb összeszerelés, üzembe helyezés és átalakítás
Az egységes interfészek gondoskodnak az egyes berendezésmodulok gyártósorrá való gyors összeszereléséről, illetve lehetővé teszik a gépek gyors átalakítását vagy utólagos bővítését.
Gyorsabb összeszerelés, üzembe helyezés és átalakítás
Rugalmas átalakítás vagy utólagos bővítés
Az egyes gyártási lépések kombinációja lehetővé tesz a rugalmas termelést, és a termelőberendezések hozzáilleszthetők a változó piaci igényekhez. A zavarokra is rugalmasan lehet reagálni, és a termelés tovább folyhat.
Rugalmas átalakítás vagy utólagos bővítés
Gyorsabb és rugalmasabb kiszállítás
A kompakt gépmodulok egyszerűen és gyorsabban szállíthatók.
Gyorsabb és rugalmasabb kiszállítás