Router és Layer-3 switchek

Router és Layer-3 switchek

Router és switch egy készülékben

A Layer-3 switchek kombinálják a Layer-2 szint switchmechanizmusait a Layer-3 szint routing funkcióival.

Vissza ide: Ethernet switchek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Router és Layer-3 switchek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact ipari routereivel és Layer-3 switcheivel gépek, termelőberendezések és teljes alhálózatok csatlakoztathatók a fölérendelt vállalati hálózathoz.

Előnyei

  • Optimális hálózati struktúra Layer-3 switcheken keresztüli szegmentálással
  • Gépek rendkívül rugalmas, a címtartománytól független csatlakoztatása a termelő hálózathoz a legkülönfélébb NAT mechanizmusok révén
  • Azonos IP-címtartományú berendezések redundáns csatlakoztatása fölérendelt hálózatokhoz
  • Több alhálózat csatlakoztatása a legkülönbözőbb médiatípusokon keresztül a Layer-3 funkció és a nagy médiaválaszték révén

NAT switchek azonos IP-címtartományú berendezések integrálásához

FL NAT 2000 NAT switch  

Az NAT switch egyetlen eszközben egyesíti az NAT routing és a switching funkciót.

Amikor azonos felépítésű gépeket egy hálózatban párhuzamosan működtetnek, minden gépet külön kell konfigurálni. Csak így integrálhatók a felsőbb szintű kommunikációs hálózatba. Az NAT (Network Address Translation) funkcióval az összes gyártócella ugyanazzal az IP-címtartománnyal működtethető – a gépek külön konfigurálása nélkül.

NAT switcheink egyetlen, kalapsínre szerelhető készülékben egyesítik egy menedzselhető Switch 2000 és egy rendkívül rugalmas NAT router tulajdonságait.

Szegmentálás Layer-3 switchekkel

A GHS moduláris menedzselhető switch  

A GHS Layer-3 switch rugalmas automatizálást és routingot tesz lehetővé, nagy médiaválasztékkal

Hálózatszegmentálással átfogó és komplex hálózatokat alakíthat ki. A GHS moduláris Layer-3 switch VRP (Virtual Router Redundancy Protocol) funkciójával redundáns módon valósul meg a routing a különféle alhálózatok között, ami hatékony és gazdaságos kommunikációt eredményez. A gigabites switch támogatja az irányítást bármelyik portra, és moduláris felépítésének köszönhetően kielégíti az ipari alkalmazások portszükségletét. Így akár 28-szoros portszintű routing érhető el. Ezen kívül az Ethernet switch számos protokollt és szabványt támogat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás