Intelligens switchek

Intelligens switchek

Intelligens, mégis egyszerűen kezelhető

Az intelligens switchek olyan egyszerűen kezelhetők, mint a nem menedzselhető switchek, de rendelkeznek a menedzselhető switchek előnyeivel.

Vissza ide: Ethernet switchek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Intelligens switchek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az intelligens switchek bezárják az egyszerű, nem menedzselhető switchek, valamint a konfigurálható és diagnosztizálható menedzselhető switchek közötti rést. Áttekinthető konfigurálási és felügyeleti lehetőségeket kínálnak kevés konfigurációs ráfordítással, vagy akár anélkül.

Előnyei

  • A géphálózat erősítése konfigurációs ráfordítás nélkül, a nem menedzselhető módban történő üzemeltetéssel
  • Rugalmas konfigurálási lehetőségek az intelligens üzemmódok, a konfigurációs memória, az SNMP vagy a Command Line Interface (CLI) segítségével
  • Diagnosztikai funkciók a hálózati hibák gyors behatárolására és elhárítására
  • Multicast szűrők védik meg a géphálózatot a szükségtelen adatforgalomtól (IGMP snooping/querier)

Intelligens switchek a robusztus és diagnosztizálható géphálózatokért

FL Switch 2005 és FL SWITCH 2008 a kalapsínen  

Az intelligens switchek javítják a géphálózatok megbízhatóságát és a minimálisra csökkentik a kiesési időt

A géphálózatokban manapság gyakran használnak nem menedzselhető switcheket. Ezek a switchek azonban nem adnak lehetőséget az automatikus hibafelismerésre és -elhárításra. A Phoenix Contact 2000-es és 2100-as sorozatú intelligens switchei az igényeknek megfelelő konfigurálási és felügyeleti lehetőségeket, egyidejűleg pedig egyszerű kezelést kínálnak a géphálózatok számára. A kedvező árú switchek multicast szűrőkkel csökkentik a hálózat adatterhelését. A redundancia-mechanizmusok stabil kommunikációt biztosítanak még tévesen dugaszolt hurkok vagy készülékek kiesése esetén is. Ezek a funkciók már a nem menedzselhető módban is rendelkezésre állnak. Ezért konfigurálásra nincs szükség.
A további funkciókat egészen egyszerűen SD-kártyáról vagy a Smart Mode gombbal közvetlenül a készüléken lehet beállítani.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás