Bevizsgálás
Funkció
FX optikai kábeles portok
FX optikai kábeles portok
Védettség
Környezeti hőmérséklet (üzemi)
Átviteli sebesség
Managed Switch 2000, 5 RJ45 portok 10/100 MBit/s, védettség: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 8 RJ45 portok 10/100 MBit/s, védettség: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 8 RJ45 portok 10/100 MBit/s, védettség: IP30, PROFINET Conformance-Class A
Managed NAT Switch 2000, 8 RJ45 portok 10/100 MBit/s, védettség: IP20, PROFINET Conformance-Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading
Managed Switch 2000, 16 RJ45 portok 10/100 MBit/s, védettség: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 5 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 8 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 16 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 5 RJ45 portok 10/100 MBit/s, védettség: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 8 RJ45 portok 10/100 MBit/s, védettség: IP20, PROFINET Conformance-Class B
"$pageName"