Protokollien mukaiset tuotteet

Protokollien mukaiset tuotteet

Älykäs linkitys

Säästä aikaa suunnittelussa ja asennuksessa: Monipuolisella tuotevalikoimalla luot kenttäväyläjärjestelmän joka sovellukseen.

Takaisin: Teollisuuden tiedonsiirto

Kategoriat

  • CANopen
    Vankkarakenteinen kenttäjärjestelmä

    CANopen-väyläjärjestelmä soveltuu erityisesti luotettavaan tiedonsiirtoon.

  • CC-Link
    CC-Link

    Passiiviset komponentit, kuten pistoliitin, – nopeaan CC-Link-johdotukseen.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ sopii moniin sovelluksiin, myös pienempiin verkkoihin.

  • EtherCAT®
    EtherCAT®

    EtherCAT® on optimoitu nopeisiin prosesseihin.

  • EtherNet/IP™
    EtherNet/IP™

    EtherNet/IP tuo yhteensopivuuden toimisto- ja teollisuusverkkojen välille.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Kenttäväyläkomponentit modulaarisiin FOUNDATION Fieldbus -sovelluksiin.

  • HART
    HART

    HART- ja WirelessHART-komponentit anturin ja ohjauksen väliseen tiedonsiirtoon.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS yhdistää kaikki prosessin etälaitteet kaikkiin yleisiin ohjaimiin.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link-liitäntä mahdollistaa jatkuvan prosessi- ja huoltotietojen vaihdon ohjauksen ja kentän välillä.

  • Modbus
    Modbus

    Monipuolinen tiedonsiirtoprotokolla Modbus on luotettava ja helppokäyttöinen.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS on maailman johtava kenttäjärjestelmä, jota käytetään koneiden ja tuotantojärjestelmien automaatioon.

  • PROFINET
    Kestävä järjestelmäratkaisu

    PROFINET on Ethernet-perustainen kenttäväyläjärjestelmä, joka siirtää dataa kaikilla tasoilla.

  • Sercos
    Sercos

    Sercos-komponentit automaatiotekniikan nopeaan ja synkronoituun tiedonsiirtoon.

  • VARAN
    Varan

    Passiiviset VARAN-komponentit teollisuusympäristössä käytettävään johdotukseen.

Hae kohteesta Protokollien mukaiset tuotteet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kaapeloinnin kustannukset kasvavat, huolto ja kunnossapito ovat monimutkaisia ja vaativat paljon työtä. Siirry kenttäväyliin ja hyödynnä kaikkien automaatiotasojen yhtenäiset yhteydet: kentältä ohjaustasolle laitteiden tyypistä riippumatta.

Edut

  • Vähäinen kaapelimenekki sarjamuotoisen tiedonsiirron ansiosta
  • Lyhyemmät vika- ja kunnossapitoajat järjestelmän automaattidiagnostiikan ansiosta
  • Parempi häiriösuojaus digitaalisen tiedonsiirron ansiosta
  • Joustava järjestelmäkomponenttien valinta: perustuu avoimiin standardeihin
  • Varma ja kestävä – Laajennukset ja muutokset helposti toteutettavissa

Komponentit ja järjestelmät

Komponentit ja järjestelmät kenttäväylän rakentamiseen  

Komponentit ja järjestelmät jokaiseen kenttäväylään

Phoenix Contactilla on saatavilla laaja komponentti- ja järjestelmävalikoima jokaiseen kenttäväylään. Anna valikoiman puhua puolestaan: yhdenmukaisista pistokkeista erilaisiin kenttälaitteisiin, infrastruktuurikomponentteihin ja kokonaisratkaisuihin.

Teknologiajohtaja

Tiger Chip  

Teknologiajohtaja Tiger Chipin kaltaisilla innovaatioilla

INTERBUSin myötä Phoenix Contact esitteli jo 1980-luvun puolivälissä yhden ensimmäisistä teollisuuden kenttäväylistä. Siitä lähtien olemme työskennelleet teollisuuden tiedonsiirtojärjestelmien kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Olemme ylpeitä tuloksistamme. Omien INTERBUSille ja PROFINETille suunniteltujen ASIC-piiriemme (Application Specific Integrated Circuit) ansiosta olemme markkinoiden teknologiajohtajia. PROFINET-toteutukseen kehittämämme Tiger Chipin kaltaiset innovaatiot kannustavat meitä kehittämään yhä uusia inspiroivia innovaatioita.  

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa