Valitse korkeat tiedonsiirtonopeudet, joustavat liitäntätekniikat ja luotettavat suojauskonseptit.
Phoenix Contactin kattava tuotevalikoima tarjoaa sopivan liitäntätekniikan valokuitukaapeleille. POF lyhyille, korkeintaan 75 m:n vedoille, PCF keskipitkille, korkeintaan 500 m:n vedoille tai GOF pitkille, korkeintaan 50 km:n kaapelivedoille. Laiteliitännät, Patch-paneelit, kytkimet ja jakajat asennuskiskoja varten täydentävät ohjelman.
Kytkentärasiat, modulaariset liityntämoduulit ja patch-paneelit ovat tehokkaita ratkaisuja valokuitukaapelointiin. Helppokäyttöiset etuseinämän liitännät tyyppiä SC-Duplex, LC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad ja E-2000® siirtävät reaaliaikaista dataa luotettavasti.
Kaapelit esiasennettuina tai avoimella päällä – Phoenix Contactin kaapelit ja liitäntäjärjestelmät tarjoavat ratkaisuja eri käyttötarkoituksiin, kuten teollisuuden automaatioon, datakeskuksiin tai kiinteistökaapeleiden asennukseen.
Olipa kyseessä koneen- ja laitteistonrakennus, rakennus- tai tai prosessiautomaatio – valokuitupohjaiset datakaapelit takaavat joustavan kaapelointitavan, joka tukee lukuisia eri väyläjärjestelmiä:
Erityiset suojauskonseptit (360°-EMC-suojaus) täyttävät datakaapelien korkeimmat EMC- ja ESD-vaatimukset. Sen lisäksi pistoliittimet ja kaapelit on suojattu luotettavasti ankarilta ympäristöolosuhteilta.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"