Dataliittimet

Dataliittimet

Maailma on yhä verkottuneempi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että laitteessa on enemmän liitäntöjä. Phoenix Contact tarjoaa laajan valikoiman dataliittimiä RJ45-, USB-, HDMI- ja D-SUB-liittimistä koaksiaali- ja valokuituliittimiin sekä SPE-liittimiin. Asiantunteva neuvonta ja erinomaiset laiteliitäntäpalvelut täydentävät tarjonnan – täydellinen perusta älylaitteiden verkottamiselle.

Edut

  • Useat erilaiset rakenteet tuovat joustavuutta
  • Helppo asennus – liitäntätekniikka ei vaadi työkaluja
  • Kaikkien väyläjärjestelmien tuki takaa laajan käyttöalueen
  • Erittäin varmatoiminen myös teollisuusympäristössä - standardoidut pistoliitinjärjestelmät
Maksuton näyte
Luotettavaan IIoT-tiedonsiirtoon

Tilaa oma näytekappaleesi ja testaa dataliittimiämme kaikille liitännöille.

Tilaa näytepaketti nyt
Digitaalisella taustalla kuutio ja erilaisia dataliitäntöjä
Tabletti ja whitepaper-julkaisu valokuitukaapeleista

Whitepaper-julkaisu valokuitutekniikasta

Turvallinen ja luotettava nopea tiedonsiirto valokuitukaapeleilla: tämä tekniikka siirtää dataa valon muodossa pitkiä matkoja. Lue whitepaper-julkaisustamme, mitä etuja tämä tuo mukanaan. Tutustu erilaisiin kaapeli- ja kuitutyyppeihin ja siihen, mihin sovelluksiin tekniikka soveltuu.

Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten

Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten

Kaapelien ja johtimien konfiguraattori

Konfiguroi sovellukseesi sopivat kaapeliliitännät niin signaalin, datan ja tehon siirtoon IP6x-ympäristöissä kuin kytkentäkaappisovelluksissakin. Vapaasti valittavat johdinpituudet ja johtimien päät mahdollistavat yksilölliset valmiskaapelit.

Uudet tuotteet

Värilliset RJ45-patch-kaapelit
Suodatetut RJ45-piirikorttipistoliittimet
M12-push-pull-pistoliittimet Ethernet-sovelluksiin
Kalustettavat M12-push-pull-pistoliittimet

Värilliset RJ45-patch-kaapelit

Kytkentäkaapin sovelluksiin

Phoenix Contactin tuotevalikoima täydentyy RJ45 BUILDING -sarjan värillisillä patch-kaapeleilla. Kahdeksan uuden kaapelin värit ovat valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, violetti, vihreä, sininen ja musta, ja ne tarjoavat värillisiä vaihtoehtoja CAT6A-sovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Värit: Valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, violetti, vihreä, sininen ja musta
  • Tiedonsiirto 10 Gb/s asti (CAT6A)
  • Pituudet 0,3–50 m
  • Integroitu salpalukitussuojaus

Edut

  • Soveltuvat erinomaisesti toimisto-, rakennus- ja suojattuihin teollisuussovelluksiin, esim. kytkentäkaappeihin
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät CE, UL, WEEE ja EAC
  • Turvallinen kytkentä ja erotus luotettavan salpalukitussuojauksen ansiosta
  • Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä datasiirto – tiedonsiirtonopeudet jopa 10 Gb/s (CAT6A)
  • Ihanteelliset EMC-ominaisuudet 360°-suojauksen ansiosta

Suodatetut RJ45-piirikorttipistoliittimet

Soveltuvat THT-aaltojuotoksiin ja THR-juotoksiin

Uudet RJ45-piirikorttipistoliittimet, joissa on integroitu muuntaja, soveltuvat aaltojuotoksiin (THT) ja reflow-työstöprosesseihin (THR). Jopa 1 Gbit/s -sovelluksiin sopivat suodatetut RJ45-versiot laajentavat nykyistä teollisesti muotoiltujen piirikorttipistoliittimien valikoimaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 90 ja 180 asteen yksiporttiset piirikorttipistoliittimet
  • Aaltojuotoksiin (THT) ja reflow-työstöön (THR)
  • Saatavilla valinnaisesti valodiodilla ja suojajousella
  • Suodatusvaihtoehdot kaikkiin yleisiin Ethernet-sovelluksiin
  • Tiedonsiirtonopeus jopa 1 Gb/s
  • Vankka teollinen muotoilu

Edut

  • Yksinkertaistavat Ethernet-suunnitteluprosessia integroidun suodatuksen ansiosta
  • Vähentävät piirikorttien monimutkaisuutta ja sähkömagneettisen yhteensopivuuteen liittyviä riskejä
  • Automatisoitu työstö reflow-juotosmahdollisuuden ansiosta
  • Sopivat hyvin kaikkiin sovelluksiin laajan tuotevalikoiman ansiosta
  • Sopivat vaativiin käyttötarkoituksiin teollisen muotoilun ansiosta

M12-push-pull-pistoliittimet Ethernet-sovelluksiin

Helppo ja tilaa säästävä tiedonsiirto

Ethernet-sovelluksiin tarkoitetut kalustettavat M12-push-pull-pistoliittimet tarjoavat turvallisen ja nopean tiedonsiirron ja tekevät vaikutuksen erittäin pienellä tilantarpeellaan. Pikalukituksen ansiosta asennus on vaivatonta, kun pistoliitin vain painetaan paikalleen laitteeseen.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisäpuolinen push-pull-lukitus
  • Kompakti puristusliitäntä
  • X-koodattu Ethernet-sovelluksia varten
  • Napaluku: 8
  • Liitäntäpoikkipinta: 0,14…0,34 mm²
  • 360°-häiriösuojaus
  • Suorat ja vinorakenteiset versiot
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67

Edut

  • Helppo asentaa: nopea ja varma liitäntä ahtaissakin tiloissa
  • Säästää paljon tilaa: erittäin kompakti pienen liitäntätilan ja suuren kosketintiheyden ansiosta
  • Turvallinen käyttö: luotettava häiriösuojattu 360°-liitäntä
  • Kestävä kytkentä: omiaan rautatiesovelluksiin, joissa on suuri isku- ja tärinäkuormitus
  • Erinomainen käyttövarmuus myös tulevaisuudessa: standardin mukainen tuoteohjelma takaa maailmanlaajuisen saatavuuden

Kalustettavat M12-push-pull-pistoliittimet

Helppo liitäntä push-lock-tekniikalla

Kaksi johtavaa teknologiaa samassa M12-liittimessä: uudet, kalustettavat M12-liittimet, joissa on push-pull-pikalukitus ja push-lock-liitäntä, mahdollistavat johdinliitännän ilman työkalua ja tarjoavat turvallisen asennuksen helpolla pistoliitännällä laiteporttiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Asennus: push-pull-pikalukitus
  • Liitäntätapa: push-lock-liitäntätekniikka
  • Dataliitin: PROFINET CAT5 (100 Mb/s), D-koodattu, 4-napainen, häiriösuojattu, suora ja kulmamalli
  • Signaalipistoliitin: A-koodattu, 4- tai 5-napainen, häiriösuojattu ja -suojaamaton, suora ja kulmamallinen
  • Liitäntäpoikkipinta: 0,14...0,75 mm²
  • Lämpötila-alue: -40...+85 °C

Edut

  • Nopea ja varma liitäntä ahtaissakin tiloissa
  • Irtoliitäntöjen toteutus pistoliittimien pistoke- ja pistukkaversioilla
  • Pääteholkillisten ja pääteholkittomien jäykkien ja taipuisien johtimien liitäntä ilman työkaluja
  • Intuitiivinen johdinliitäntä kosketinvipujen väri- ja numerokoodauksen avulla
  • Pitkäaikaisesti vakaa ja tärinänkestävä PE-liitos ja 360°-suojaus

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

Dataliittimet luotettavaan tiedonsiirtoon

Tutustu monipuoliseen ja kattavaan dataliitinvalikoimaamme. Tiedonsiirtoon tarkoitettujen monipuolisten ja räätälöitävien liitäntäratkaisujen ansiosta sovellusten suunnittelu ja toteutus on joustavaa. Tarjontaa täydentävät erinomaiset laiteliitäntää koskevat palvelut.

Phoenix Contactin GameChangers laiteliitäntää varten

GameChangers laiteliitäntää varten

Enemmän kuin huippusuorituskykyä – aivan uusi peli: GameChangers-tuotteemme vievät myös sinun sovelluksesi seuraavalle menestystasolle.

Kahdessa kädessä multaa, kasvi ja Phoenix Contactin tuote

Biopohjaiset tuotteet

Phoenix Contact kehittää teknologioita ja ratkaisuja parempaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Ilmastonsuojelu ja CO₂-päästöjen kaltaiset ympäristöpäästöt ovat kestävän kehityksen strategiamme keskeisiä lähtökohtia. Olemme esimerkiksi muuttamassa ensimmäisten tuotteiden materiaaliksi biopohjaisen muovin.

Tutustu dataliitinvalikoimaamme

Interaktiivinen Image map: Kotelo, jossa erilaisia dataliitäntöjä
Valokuitukaapeli-lähetin-vastaanottimet
Lähetin-vastaanottimilla, cage-häkeillä ja piirikorttiliitäntätekniikalla toteutat tulevaisuuden vaatimukset täyttävän datasiirron valokuitukaapeleiden kautta.
Tuoteluettelo
Valokuitukaapeli-lähetin-vastaanottimet
M8-pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten
ONEPAIR-sarjan M8-seinämäläpivientiliittimillä ja verkkokaapeleilla siirrät dataa ja tehoa tilaa säästäen ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottaen OT-tasolta IT-tasolle.
Tuoteluettelo
M8-pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten
IP20-pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten
ONEPAIR-sarjan IP20-piirikorttipistoliittimet ja patch-kaapelit Single Pair Ethernetiä varten soveltuvat ihanteellisesti tehokkaaseen tiedonsiirtoon tehdas- ja kiinteistöautomaatiossa.
Tuoteluettelo
IP20-pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten
Koaksiaaliset pistoliittimet
Koaksiaalisen kaapeloinnin tuotevalikoima soveltuu erinomaisesti WLAN-, Bluetooth-, LTE- tai 5G-signaalien siirtoon.
Tuoteluettelo
Koaksiaaliset pistoliittimet
USB-pistoliittimet
Phoenix Contactin valikoimiin kuuluu USB-piirikorttipistoliittimiä ja -patch-kaapeleita. Tyyppi A ja tyyppi C ovat saatavina versioina USB 2.0 sekä USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0.
Tuoteluettelo
USB-pistoliittimet
HDMI-pistoliittimet
Huippulaatuiset HDMI tyypin A tuotteet soveltuvat optimaalisesti audio- ja videodatan sekä Ethernetin (HEC) luotettavaan siirtoon suojatuissa sovelluksissa.
Tuoteluettelo
HDMI-pistoliittimet
RJ45-pistoliittimet
Phoenix Contactin tuotesarjat RJ45 BUILDING ja RJ45 INDUSTRIAL tarjoavat tulevaisuuden vaatimusten mukaisia kaapelointiratkaisuja sekä kiinteistöautomaatioon että haastaviin teollisuus-Ethernet-sovelluksiin.
Tuoteluettelo
RJ45-pistoliittimet
M17 MPO -pistoliittimet
Phoenix Contact esittelee teollisuuskäyttöön soveltuvat MPO-pistoliittimet reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon älykkäissä sähköverkoissa.
Tuoteluettelo
M17 MPO -pistoliittimet
D-SUB-pistoliittimet
Phoenix Contactin kattava valikoima lujatekoisia D-SUB- kotelon yläosia ja D-SUB-kosketinrunkoja tarjoaa optimaalisia ratkaisuja väyläjärjestelmien luotettavaan kaapelointiin.
Tuoteluettelo
D-SUB-pistoliittimet

Kuparipohjaiset dataliittimet


Kuparipohjaiset dataliittimet

Kuparipohjaiset dataliittimet

Monimutkaiset automatisointiprosessit vaativat suuria tietomääriä ja jatkuvasti kasvavia siirtonopeuksia. Hyödynnä suorituskykyisten ja paikan päällä kalustettavien pistoliittimien ja kaapeleiden edut.

  • Siirtonopeudet jopa 10 Gb/s
  • Innovatiiviset hybridikaapelit
  • Ratkaisut kotelointiluokille IP20, IP65/67 ja IP69K
  • IDC-, pierce- tai jousiliitäntä

Turvalliset liitännät Ethernetiä ja PROFINETiä varten RJ45-pistoliittimillä

RJ45-pistoliittimien jaloteräksiset painojouset ja push-pull-kotelon IP67-versio mahdollistavat turvalliset liitännät Ethernetiä ja PROFINETiä varten.

Pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten

Ethernet koko matkan päätepisteeseen asti Single Pair Ethernetiä varten tarkoitetuilla ONEPAIR-sarjan M8- ja IP20-pistoliittimillä

Valokuitupohjainen datakaapelointi


Valokuitudataliittimet

Valokuitudataliittimet

Suuret tiedonsiirtonopeudet, vähäinen vaimennus, sietävät sähkömagneettisia häiriöitä: teollisuuden järjestelmissä ja infrastruktuurisovelluksissa valokuitukaapelit ovat nykypäivää. Valitse laajasta valikoimastamme oikea liitäntätekniikka mille tahansa kuitulajille tai liitännälle.

  • Ratkaisut kotelointiluokille IP20, IP65/67
  • Valokuitukaapelin pistoliitin ST-, SC-, SC-RJ-, LC-, F‑SMA- tai M12-pistokkeilla
  • Kuitutyypit POF, PCF ja GOF (multi- ja singlemode)
  • Versiot PC- ja APC-hionnalla
  • M17 MPO -sarjan vankat valokuitudataliittimet soveltuvat erinomaisesti reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon älykkäissä sähköverkoissa
  • Sopivat työkalut jokaiselle kuitutyypille

Huippunopea tiedonsiirto FDX 20:n avulla

FDX 20-sarjan liitäntärasioissa asennuskiskoille yhdistyvät kompakti muotoilu ja luotettavat kuituliitännät , joilla varmistetaan jatkuvasti moitteeton toiminta.

E-julkaisu Dataliittimet
Koko valikoima yhdellä silmäyksellä

Dataliitinvalikoimamme kaikkiin liitäntöihin: RJ45, USB, HDMI ja D-SUB, koaksiaali- ja valokuituliitännät sekä Single Pair Ethernet -liitännät.

Avaa e-julkaisu
Monipuolinen tuotevalikoima kupari- ja valokuitukaapelointiin

Siksi olemme sinulle juuri oikea kumppani

Kannettavalla tietokoneella näkyy avainsanapilvi aiheesta Dataliitännät
Työntekijä neuvoo asiakasta sopivien pistoliittimien valinnassa
Asiakkaan pistoliittimen suunnittelua
Laboratorion työntekijä testaa dataliittimiä
Kannettavalla tietokoneella näkyy avainsanapilvi aiheesta Dataliitännät

Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.

Työntekijä neuvoo asiakasta sopivien pistoliittimien valinnassa

Koneiden, koneenosien ja käyttäjien välisten litäntöjen lukumäärä kasvaa. Tämä tarkoittaa, että datamäärä kasvaa samalla, kun tarjolla oleva tila pysyy ennallaan. Phoenix Contactin asiantunteva neuvonta tuo sopivan ratkaisun laiteliitäntään: tiedonsiirron asiantuntijamme löytävät älykkäitä ratkaisuja sovellukseesi.

Asiakkaan pistoliittimen suunnittelua

Olemme rinnallasi suunnitteluprosessissa: autamme laitesuunnittelussa esimerkiksi nopealla esikonfiguroinnilla ja 2D-/3D-tiedoilla CAD-ohjelmistoasi varten. Apunasi on myös tukipaketti: maksuton näytepalvelu sekä luotettava logistiikka ja maailmanlaajuinen saatavuus verkkotilauksen ansiosta.

Laboratorion työntekijä testaa dataliittimiä

Phoenix Contactin laadukkaat pistoliittimet on tehty luotettavaan, pitkäikäiseen laitteiden tiedonsiirtoon. Laaja liitäntätekniikan asiantuntemuksemme tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja ja tuotteen saatavuutta pitkälle ajalle. Laboratoriotestit, jotka ylittävät standardien vaatimukset, sekä kansainväliset hyväksynnät varmistavat tuotteidemme laadun.

Soveltuu erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin Dataliittimet tarjoavat monipuolisia liitäntäratkaisuja lukuisiin sovelluksiin. Näitä ovat:

Ohjaus HDMI- ja USB-liitännällä
Ohjauslaitteet: helppo käyttöönotto USB- ja HDMI-liitäntöjen ansiosta
5G-reititin dataliitäntöineen
5G-reititin: yksinkertainen kenttäviestintä RJ45- ja koaksiaalipistokkeiden ansiosta
Taajuusmuuttaja, jossa on dataliitännät
Taajuusmuuttajat: teollisuuden tiedonsiirto RJ45 INDUSTRIAL -sarjan avulla
Kamerajärjestelmä, jossa on dataliitäntä ja board-to-board-liittimet
Kamerajärjestelmät: pitkäaikainen tiedonsiirto ja suuret siirtonopeudet
Teholähde, jossa on USB-liitäntä ja board-to-board-liittimet
Teholähteet: yksinkertainen käyttöönotto huoltoliitäntöjen ansiosta
Käsi ja teknisen tukikanavan videopainike

Tekninen tukikanava YouTubessa

Dataliittimiin liittyviä opetusvideoita katsomalla saat etumatkaa tuotteesi käsittelyyn ja asennukseen.