Takaisin

Teollisuudessa käytettävän tiedonsiirtokaapeloinnin luokat

Kategoriat ja siirto-ominaisuudet

Nykyaikainen tiedonsiirtokaapelointi toteutetaan standardin ISO/IEC 11801 mukaisesti. Tämä rakennusten kaapelointia koskeva standardi määrittelee siirto-ominaisuuksiltaan erilaisten verkkojen kanavat ja komponenttikategoriat.

  • Jokainen kanavaluokka kuvaa siirtoreitin kokonaisuutena.
  • Komponenttikategoria määrittelee yksittäisten komponenttien vaatimukset.
  • Komponentteja käytetään vastaavassa kanavassa.

Esimerkki:
Mikäli luokan EA kanava toteutetaan kategorian CAT6A-komponentteja käyttäen standardin ISO/IEC 11801 (AM1 ja AM2) mukaisesti, 10 gigabitin Ethernet on rakenteellisesti mahdollinen.

KanavaluokkaKomponenttikategoriaMaks. TaajuusNopeusSovellusNormi
Class DCAT5100 MHz

100 Mb/s (4-napainen)

1 Gb/s (8-napainen)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabitin Ethernet

IEC 11801:2002

 

EN 50173-1:2011

Class ECAT6250 MHz

100 Mb/s

1 Gb/s

Fast Ethernet

Gigabitin Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class EACAT6A500 MHz

100 Mb/s

1 Gb/s

 

10 Gb/s

Fast Ethernet

Gigabitin Ethernet

10 gigabitin Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

Class FCAT7600 MHz

100 Mb/s

1 Gb/s

 

10 Gb/s

Fast Ethernet

Gigabitin Ethernet

10 gigabitin Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class FACAT7A1000 MHz

100 Mb/s

1 Gb/s

 

10 Gb/s

 

40 Gb/s

Fast Ethernet

Gigabitin Ethernet

10 gigabitin Ethernet

40 gigabitin Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Takaisin
Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kaapelit ja johtimet