Takaisin

Verkot ja kenttäväylät

Yleistiedot järjestelmästä

Erilaisia väyläjärjestelmiä eri teollisuuden aloille  

Erilaisia väyläjärjestelmiä eri teollisuuden aloille

Automaatiotekniikan tiedonsiirrolle asettamat vaatimukset poikkeavat toisistaan eri teollisuuden aloilla. Tämän vuoksi on myös syntynyt lukuisia erilaisia kenttäväylä- ja Ethernet-pohjaisia järjestelmiä.

Vastuullinen käyttäjäorganisaatio määrittelee jokaiselle kenttäväylä- tai verkkojärjestelmälle vaatimusprofiilin. Tämä profiili määrittelee järjestelmän kaikki keskeiset tekniset tiedot, esimerkiksi suurinta mahdollista siirtonopeutta tai pisintä sallittua kaapelointiyhteyttä koskevat tiedot.

Käyttäjien ja komponenttivalmistajien tulee noudattaa näitä vaatimuksia esimerkiksi sen osalta, että komponenttien valmistus ja laitteiston käyttöönotto tapahtuvat määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.

Seuraavassa on esitetty luettelo julkaisuistamme, jotka käsittelevät tärkeimpiä ja laajimmalle levinneitä kenttäväylä- ja verkostojärjestelmiä.

Takaisin ylös

Verkkotekniikat

Kaikki sopivan verkon toteuttamiseen tarvitsemasi tiedot voit ladata kätevästi PDF-tiedostona.

Kuvaus Kieli Versio
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0,91 MB]
Teollisuus-Ethernet
Englanti 01.10.2003
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6,5 MB]
PROFINET
Englanti 01.03.2007
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1,24 MB]
sercos III
Englanti 01.04.2010
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28,55 MB]
Ethernet/IP
Englanti 01.01.2007
Takaisin ylös

kenttäväylätekniikat

Kaikki sopivan kenttäväylän toteuttamiseen tarvitsemasi tiedot voit ladata kätevästi PDF-tiedostona.

Kuvaus Kieli Versio
INTERBUS [PDF, 14,68 MB]
INTERBUS
Englanti 01.11.2001
Profibus DP.pdf [PDF, 16,67 MB]
PROFIBUS DP
Saksa 01.10.2002
Profibus PA.pdf [PDF, 7,37 MB]
PROFIBUS PA
Saksa 01.10.2002
CANopen.pdf [PDF, 1,21 MB]
CANopen
Englanti 10.10.1999
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9,36 MB]
DeviceNet
Englanti 01.01.2002
asi-d.ppt [PDF, 0,93 MB]
AS-Interface
Saksa 01.05.2000
CC-Link_cabling_guide.pdf [PDF, 2,53 MB]
CCLink
englanti 01.07.2004
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1,81 MB]
Foundation Fieldbus
englanti 01.05.2000
USB.pdf [PDF, 6,01 MB]
USB
englanti 20.10.2000
Takaisin ylös

Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kaapelit ja johtimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje