Dataliittimet

Dataliittimet 40 Gbps tiedonsiirtonopeuksiin

Monipuolinen datakaapeleiden valikoima

Hyödynnä yksilöllisesti kalustettavien pistoliittimien ja johtojen sekä jopa 40 Gbps nopeuksien edut.

Takaisin: Pistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Dataliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin pistoliittimet mahdollistavat turvallisen ja luotettavan tiedonsiirron. Monipuolisten mallien, koodauksien ja pistokemallien avulla voidaan toteuttaa joustavia tiedonsiirtoratkaisuja. Tuotevalikoima kattaa kupari- ja valokuitupohjaiset sekä esiasennetut ja kalustettavat pistoliitinjärjestelmät.

Edut

  • Useat erilaiset rakenteet tuovat joustavuutta
  • Yksinkertainen asennus – liitäntätekniikka ei vaadi työkaluja
  • Kaikkien väyläjärjestelmien tukeminen takaa laajan käyttöalueen
  • Erittäin varmatoiminen myös teollisuusympäristössä - standardoidut pistoliitinjärjestelmät

Kuparipohjaiset dataliittimet

Kuparipohjaiset dataliittimet  

Kuparipohjaiset dataliittimet

Monimutkaiset automatisointiprosessit vaativat suuria tietomääriä ja jatkuvasti kasvavia siirtonopeuksia. Hyödynnä suorituskykyisten ja paikan päällä kalustettavien pistoliittimien ja kaapeleiden edut.

  • Tulevaisuutta ennakoivaan käyttöön sopivat huippunopeat kaapelit jopa 10 Gbps nopeuksilla
  • Yhtenäiset kaapelointiratkaisut Single Pair Ethernetille (SPE)
  • Innovatiiviset hybridikaapelit
  • Ratkaisut kotelointiluokille IP20, IP65/67 ja IP69K
  • IDC-, pierce- tai push-in-liitäntä

 

Valokuitudataliittimet

Valokuitudataliittimet  

Valokuitudataliittimet

Korkea tiedonsiirtonopeus, vähäinen vaimennus, hyvä sähkömagneettinen häiriönsietokyky:
valokuitukaapelit kuuluvat moderniin tiedonsiirtoon teollisuusjärjestelmissä ja infrastruktuurisovelluksissa. Valitse laajasta valikoimastamme oikea liitäntätekniikka mille tahansa kuitulajille tai liitännälle.

  • Ratkaisut kotelointiluokille IP20, IP65/67
  • Valokuitukaapelin pistoliitin ST-, SC-, SC-RJ-, LC-, F‑SMA- tai M12-pistokkeilla
  • Kuitutyypit POF, PCF ja GOF (multi- ja singlemode)
  • Vaihtoehdot PC- ja APC -hionnalla
  • M17 MPO -sarjan vankat valokuitu-datapistoliittimet soveltuvat erinomaisesti reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon älykkäissä sähköverkoissa
  • Sopivat työkalut jokaiselle kuitutyypille

 

Pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten

Pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten  

Pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten

Kompaktit laite- ja kaapeliliittimet yksipariselle Ethernetille yhtenäiseen tiedonsiirtoon. Standardisoidut SPE-liitäntärajapinnat soveltuvat tehokkaaseen tiedonsiirtoon teollisuus- ja prosessiautomaatiossa. Näin käyttötarkoituksen mukaan optimoitu kaapelointi muodostaa perustan tulevaisuuden verkottamiselle anturista pilveen.

  • Pistoliittimet ja kaapelit täyttävät standardit IEC 63171-2 (IP20) sekä IEC 63171-5 (IP67)
  • Kantama jopa 1 000 m
  • Tiedonsiirtonopeus jopa 1 Gbps
  • Teho jopa 50 W

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kaapelit ja johtimet

Palvelut


FDX 20-sarjan kompaktit kytkentärasiat

Datasiirtoon tulevaisuudessakin


PHOENIX CONTACTin dataliittimet

Dataliittimet kuparille ja valokuidulle


Kompaktit DIN-kiskoadapterit

Datakaapelit strukturoituun kupari- ja valokuitukaapelointiin