Dataliittimet

Dataliittimet M8 ja M12

Turvallinen tiedonsiirto

Integroi dataliittimet kustannustehokkaasti kenttäväylä- ja verkkosovelluksiin.

Takaisin: Pyöröpistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Dataliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Teollisuusympäristö asettaa korkeita vaatimuksia dataliittimille ja liitäntätekniikalle. Phoenix Contact tarjoaa teollisuuskäyttöön soveltuvia komponentteja kaikille yleisille kenttäväylille ja verkoille.

Edut

  • Monipuolisuutta – tuotevalikoima kattaa tunnetuimmat verkot ja kenttäväyläjärjestelmät
  • Joustavuus liitäntätekniikan valinnassa
  • Helppo asentaa - liitäntätekniikat eivät vaadi erikoistyökaluja
  • Erittäin varmatoimisia standardoitujen pistoliitinjärjestelmien ansiosta

M8-/M12-liittimet kuparipohjaisille dataliitännöille

M8-/M12-liittimet kuparipohjaisille dataliitännöille  

M8-/M12-liittimet kuparipohjaisille dataliitännöille

Pistoliittimet mahdollistavat turvallisen ja luotettavan tiedonsiirron. Liitinten etuina ovat innovatiiviset liitäntätekniikat ja teollisuusympäristön vaatimukset täyttävä rakenne. Tuotevalikoima kattaa läpivientiliittimet sekä kentällä asennettavat liittimet, jotka eivät vaadi työkaluja.

  • Pistoliittimet kaikille yleisille kenttäväyläjärjestelmille ja verkoille
  • Tiedonsiirtonopeus jopa 10 GBit/s
  • CAT6A:n mukaiset komponentit

 

Dataliittimet valokuidulle

Dataliittimet valokuidulle  

Dataliittimet valokuidulle

Suuri tiedonsiirtonopeus, vähäinen vaimennus, sietää sähkömagneettisia häiriöitä: teollisuus- ja infrastruktuurisovelluksissa valokuitukaapelit ovat nykypäivää. Valitse kattavasta valikoimastamme oikea liitäntätekniikka mille tahansa kuitulajille tai liitännälle.

  • M12-liittimet valokuidulle
  • Bajonet-liittimet valokuidulle

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Suojatut pyöröpistoliittimet

SACC QUICKON datalle ja signaaleille.

Konfiguraattori

Konfiguroi pistoliittimet sovellukseesi sopivalla valmiskaapeleilla.

Dataliittimet
Kaapelit ja johtimet