19 tuuman korttitelineet ja moninapaiset liittimet

Varma pito ja helppo johdotus

Varma pito ja helppo johdotus

19 tuuman liitäntäelementeillä johdotat laitteesi helposti ja turvallisesti.

Takaisin: Pistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta 19 tuuman korttitelineet ja moninapaiset liittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Enemmän komponentteja, enemmän liitäntöjä, enemmän turvallisuutta – ohjauslaiterakennus kaipaa innovatiivisia ratkaisuja. Me tarjoamme sellaisia. 19 tuuman korttitelineet suojaavat piirikorttiasi ja 19 tuuman moninapaisilla liittimillä johdotat selkeästi ja helposti.

Edut

  • Nopea johdinliitäntä moninapaiselle liittimelle normien DIN 41617 ja IEC 60603-2 (DIN 41612) mukaan
  • Liitäntäelementtien yksinkertainen johdotus ruuvi- ja jousivoimaliitännän ansiosta
  • Helppo käyttö edestä tehtävien ruuviliitäntöjen ansiosta
  • Piirikortin vakaa ja turvallinen käyttö integroidun lukitusmekanismin ansiosta
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet DIN-kiskolle soveltuvuuden ansiosta

19 tuuman korttitelineet SKBI

19 tuuman korttitelineet  

19 tuuman korttitelineet

Korttiteline SKBI on käytännöllinen ratkaisu:

  • vastaa standardeja IEC 60603-1/DIN 41617 ja IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Asennus kytkentäkaappiin tai asennuskiskolle
  • Eurooppa-kortin  turvallinen kiinnitys (100 x 160 mm) ohjainkiskojen ansiosta
  • Johtimien kytkentä ruuviliitännällä
  • Luotettava piirikortin suojaus
  • Lukitus putoamisen estämiseksi
  • Piirikortin helppo irrotus

19 tuuman moninapaiset liittimet

19 tuuman moninapaiset liittimet  

19 tuuman moninapaiset liittimet

19 tuuman moninapaiset liittimet ruuvi- tai jousivoimaliitännällä on kehitelty erityisesti käytettäviksi 19 tuuman räkeissä. Ne vastaavat standardia IEC/EN 60603-2.


19 tuuman moninapaiset liittimet ruuviliitännällä
Nämä moninapaiset liittimet soveltuvat 32-napaisille, D- ja F-tyyppien liittimille:

  • SFLY: Y-mallisetruuviliittimet, joissa vino liitinjärjestys helpompaan johdotukseen.
  • FRONT-SFL: edestä käytettävät ruuviliitännät 2,5 mm2:n johtimille.


19 tuuman moninapaiset liittimet jousivoimaliitännällä
Mitat ja merkinnät vastaavat standardin IEC 60603-2/EN 60603-2 mukaan.

  • FRONT-ZFL: kompakti jousivoimatekniikka jäykille ja taipuisille 1,5 mm2:n johtimille.

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260