Wireless I/O

Wireless I/O

Trådløs overførsel af I/O-signaler

Trådløs I/O-kommunikation – hurtig, enkel og pålidelig.

Tilbage til Industrial Wireless

Kategorier

Søg i Wireless I/O

Vis alle produkter i denne kategori

Wireless I/O fra Phoenix Contact er den optimale løsning til trådløse digitale eller analoge I/O-signaler. Det rigtige valg til din I/O-kommunikation i proces- eller kontrolteknologien.

Dine fordele

  • Færre udgifter til installation og vedligeholdelse, da kabler er overflødige
  • Bevægelsesfrihed til mobile eller udskiftelige automatiseringskomponenter takket være trådløs I/O-kommunikation
  • Ingen løbende omkostninger til overførselsmedier takket være slidfri radioteknik
  • Hurtig og enkel installation og idriftsættelse via brugervenlig installation

Radiosystem Radioline

Radioline trådløst modul  

Radioline er radiomodulet til store anlæg

Radioline er radiosystemet til store anlæg. Det særlige er, at ind- og udgange angives med blot en drejning på føringshjulet – helt uden programmering. Takket være Trusted Wireless 2.0-radioteknologi er Radioline det bedste valg, når det drejer sig om driftssikker anvendelse i industrielle omgivelser.

  • Høj grad af pålidelighed takket være Trusted Wireless 2.0-teknologi
  • Understøttede frekvensbånd: 868 MHz, 900 MHz og 2,4 GHz
  • Rækkevidder på op til 32 kilometer via indstillelig datahastighed
  • Fleksibel i netværksopbygningen: Radioline understøtter både punkt-til-punkt-forbindelser og komplekse mesh-netværk med op til 250 deltagere
  • Spar apparater: Med kun et apparat overfører du I/O-signaler eller serielle data, takket være integreret RS-232/485-grænseflade
  • Kan udvides med op til 32 I/O-moduler – takket være DIN-skinne busforbinder og Hot Swap-feature
Radioline-koblingsudstyrskombination  

Koblingsudstyrskombination til udendørs installation

Radioline-outdoor-koblingsudstyrskombinationerne kan umiddelbart installeres udendørs for på en hurtig og enkel måde at overføre I/O-signaler eller serielle data trådløst. Vælg de trådløse moduler samt type og antal af I/O-udvidelsesmoduler direkte, når du bestiller.

Wireless-Multiplexer – det trådløse signalkabel

Wireless Multiplexer  

Med Wireless-MUX overføres I/O-signaler pålideligt til svært tilgængelige eller drejende stationer.

Wireless MUX kan du installere lynhurtigt: tilslut, tænd, og den trådløse forbindelse arbejder. Systemet overfører 16 digitale og 2 analoge signaler bidirektionelt. Det betyder, at du dermed erstatter et signalkabel med 40 ledere.

  • Enkel idriftsættelse, da konfiguration eller indstilling ikke er nødvendig
  • Højt antal kanaler i kompakt hus
  • Hurtig forbindelsesopbygning og signaloverførsel
  • Rækkevidde på op til 200 m med rundstråleantenner, op til 400 m med retningsantenner ved frit udsyn
  • Aktuel Bluetooth 4.0-teknologi

Wireless I/O – produkter til sammenligning

Radiosystem RadiolineWireless Multiplexer
RadiolineWireless-MUX
Frekvensbånd868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz
TeknologiTrusted WirelessBluetooth 4.0
Rækkevidde ved synlig forbindelse< 32 km (afhængig af frekvensbåndet)< 400 m
TopologiPunkt-til-punkt, stjerne, MeshPunkt-til-punkt

Antal netværksdeltagere

< 250 (afhængig af frekvensbåndet)2 (fast)
Antal I/O-signaler< 256 digitale ind-/udgange,
< 128 analoge ind-/udgange (0/4 ... 20 mA)
16 digitale ind-/udgange,
2 analoge ind-/udgange (0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)
Overførselstid> 200 ms (afhængig af frekvensbånd, datahastighed, netværksstruktur og -størrelse)> 10 ms

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Installation af Radioline

Idriftsættelse af Radioline i et rensningsanlæg.