Wireless-MUX overfører 16 digitale og 2 analoge signaler bidirektionelt. Wireless-MUX er "Ready to use": Pakke ud – tilslutte – tænde – og den trådløse forbindelse arbejder.
ILB BT ADIO MUX
-
Trådløst sæt
2702875
Wireless-MUX-sæt, to moduler med hver 16 digitale ind- og udgange og 2 analoge ind- og udgange (0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V), antennetilslutning RSMA (hunstik), uden antenner. Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Produkttype | Trådløst modul |
| Produktfamilie | Inline |
| Anvendelse | I/O |
| Konstruktion | Stand-alone |
| MTTF | 1458 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 557 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 219 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Diagnose-meddelelser | Kortslutning eller overbelastning af de digitale udgange LED |
| Wireless forbindelse FS-LED | |
| Logik- og aktuatorspænding LED | |
| Link Quality for wireless forbindelse 4 LED'er | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Forsinkelsestid | ≤ 10 ms (Latenstid, typisk) |
| ≤ 800 ms (Fail Safe-funktion ved afbrydelse af trådløs forbindelse) | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,44 W |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | Inline-stik |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30,5 V DC (Over tilslutningsstik) |
| Strømforbrug | 60 mA (ved 24 V DC, ved 25 °C) |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse |
| Analog: | |
| Betegnelse indgang | Analoge indgange |
| Beskivelse af indgangen | Single ended |
| Antal indgange | 2 |
| Beskyttelseskobling | Overspænding; Suppressordioder i analog-indgange, strømbegrænsning gennem intern effektafbrydelse |
| Måleværdiopløsning | 12 bit |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| Indgangsmodstand strømindgang | 50 Ω |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 130 kΩ |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Antal indgange | 16 |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 1-leder |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | < 5 V |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | > 15 V |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Godkendt ledningslængde til sensoren | 100 m |
| Typisk indgangsstrøm pr. kanal | 2,3 mA |
| Analog: | |
| Betegnelse udgang | Analoge udgange |
| Antal udgange | 2 |
| DAC-opløsning | 12 Bit |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 500 Ω |
| Udgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| Belastning/udgangslast spændingsudgang | ≥ 2 kΩ |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 1-leder |
| Antal udgange | 16 |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, modspændingsfast |
| Udgangsstrøm | 8 A |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsstrøm i udkoblet tilstand | ≤ 10 µA (I ikke belastet tilstand kan der også måles en spænding ved en ikke placeret udgang.) |
| Mærkebelastning induktiv | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Mærkebelastning lamper | 12 W |
| Mærkebelastning ohmsk | 12 W (48 Ω) |
| Adfærd ved overbelastning | Automatisk genstart |
| Adfærd ved induktiv overbelastning | Udgang kan blive ødelagt |
| Driftsadfærd ved spændingsfrakobling | Udgangen følger spændingsforsyningen uden forsinkelse |
| Modspændingsfasthed mod korte impulser | modspændingsfast |
| Bestandighed gennem vedvarende etableret spærrespænding | ≤ 2 A |
| Overstrømsfrakobling | ≥ 0,7 A |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Funktioner | |
| Trådløse licenser | Europa, USA, Canada, andre lande i e-shop |
| Wireless | |
| Modulationstype | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
| Antennes tilslutningstype | RSMA (hunstik) |
| Antal kanaler | 40 |
| Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-bånd) |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Wireless standard | Bluetooth |
| Sendeeffekt | 5 dBm |
| Modtagefølsomhed | -95,00 dBm |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | Kortslutning eller overbelastning af de digitale udgange |
| Melding | LED |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | Wireless forbindelse |
| Melding | FS-LED |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | Logik- og aktuatorspænding |
| Melding | LED |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | Link Quality for wireless forbindelse |
| Melding | 4 LED'er |
| Målskitse |
|
| Bredde | 95 mm |
| Højde | 123,4 mm |
| Dybde | 57 mm |
| Information til målangivelserne | med stik |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 795 hPa ... 1080 hPa (op til 2000 m over DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (op til 3500 m over DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 95 % (ikke kondenserende) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 95 % |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | 508 Listed |
| Frekvenstilladelse Europa | |
| Bemærk | RED 2014/53/EU |
| Frekvenstilladelse USA, FCC | |
| Mærkning | YG3ADIOMUX |
| Bemærk | FCC-direktiv Part 15.247 |
| Frekvenstilladelse Indien, WPC | |
| Certifikat | NR-ETA/5957 |
| Frekvenstilladelse Japan, MIC | |
| Mærkning | Japan MIC (RF) ID:202-LSF002 |
| Frekvenstilladelse Canada, IC | |
| Certifikat | 4720B-ADIOMUX |
| Bemærk | ISC-direktiv RSS 210 |
| Frekvenstilladelse Mexico, IFT | |
| Certifikat | IFT RCPPHIL19-2130 |
| Frekvenstilladelse Sydafrika, ICASA | |
| Certifikat | TA-2006/032 |
| Godkendelse Sydkorea, KC | |
| Certifikat | MSIP-CRI-PCK-2884208 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 26 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Signalledning) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (Signalledning, asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55016-2-3 klasse A anvendelsesområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Kapslingsklasse | III |
| Uden lakbefugtede stoffer | VDMA 24364:2018-05 |
| RED | |
| Normbetegnelse | RED-direktivet 2014/53/EU |
| Standarder | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 62311 | |
| EN 60950 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2702875 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC662 |
| Produktnøgle | DNC662 |
| GTIN | 4055626369846 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 645,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 630 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001597 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | c231924d-cc82-48cf-a0b7-ccc5db945e37 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 37,37 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline-skærmstik 2740245
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline-stik 2727637
-
IB IL SCN-8 - Inline-stik 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmelark, fladt 0803618
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenne 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Vejrbeskyttelsesbånd 2903182
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Opfylder enhederne kravene til cybersikkerhed i direktivet om radioudstyr (RED)?
Kravene i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU vedrørende artikel 3.3 d,e,f gælder ikke for produktet.
Artikel 3.3, d: Enhederne har ikke aktiv adgang til netværkskommunikationen. De er ikke i stand til at forstyrre netværkskommunikation eller m...
Se mere
Kravene i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU vedrørende artikel 3.3 d,e,f gælder ikke for produktet.
Artikel 3.3, d: Enhederne har ikke aktiv adgang til netværkskommunikationen. De er ikke i stand til at forstyrre netværkskommunikation eller misbruge ressourcer. Derfor gælder dette krav ikke for enhederne.
Artikel 3.3, e: Gælder ikke for enhederne, da der ikke behandles personoplysninger, og slutbrugernes privatliv ikke påvirkes
Artikel 3.3, f: Ikke relevant, da enhederne ikke bruges til finansielle transaktioner