Med to EPA-moduler realiseres hurtigt og nemt en robust, trådløs PROFINET-bro med roterende eller bevægelige maskinsystemer.
Factoryline Bluetooth EPA Den robuste Ethernet radio bridge. Bluetooth-Ethernet-portadapteren FL EPA 2 forbinder trådløst Ethernet-egnede automatiseringsmoduler med styringsnetværket. Det trådløse modul og en antenne er allerede integreret i den kompakte og robuste Ethernet-portadapter. IP65-totalløsningen installeres direkte i periferien og forbindes nemt via en Ethernetkabel og M12-tilslutningsteknik med automatiseringsenheden. Det betyder enkel integration i applikationer.
Enkel installation i felten
Nem og hurtig installation
Ethernet-portadapteren er den enkle løsning til hurtigt og nemt at gøre enkelte industrielle automatiseringsenheder med Ethernet-tilslutning WLAN-egnede. IP65-totalløsninger installeres direkte i felten og forbindes med automatiseringsenheden via et M12-Ethernetkabel.
Dine fordele:
- Kompakt IP65-modul med integreret antenne
- M12-tilslutninger til Ethernet og spænding
- Enkel montering i felten
Bluetooth: Den pålidelige radioteknologi til industrien
Særdeles pålidelig og robust dataoverførsel
EPA-modulerne er udviklet til en pålidelig og fejlfri kommunikation af styresignaler, f. eks. over PROFINET. Fordelen ved den anvendte Bluetooth-teknologi er en ekstrem robust trådløs kommunikation, som også under strenge industrielle betingelser fungerer særdeles pålideligt.
Enkel konfiguration takket være MODE-knap
Enkel og sikker anordning takket være automatisk konfiguration
Med MODE-knappen kan sikre punkt-til-punkt- og små netværk opsættes hurtigt og nemt uden konfiguration. Alternativt er en komfortabel konfiguration via webbrowseren også mulig.
Fejlfri paralleldrift med WLAN
Bluetooth-EPA-moduler muliggør en fejlfri paralleldrift med andre WLAN-systemer takket være effektiv udnyttelse af frekvensløkker. Foruden den automatiske koeksistensmekanisme ved Bluetooth har EPA-modulerne:
- Low Emission Mode, sørger for lav støjemission ved oprettelse af forbindelse
- Black Channel Listing, muliggør konfiguration af op til tre WLAN-kanaler, hvis frekvensområder ikke bruges af EPA-modulet
Perfekt koeksistens med WLAN-netværk takket være Low Emission Mode og Black Channel Listing
Typiske anvendelsesområder for Ethernet-portadaptere
Med EPA-moduler kan en pålidelig Ethernet-kommunikation i rensningsanlæg etableres nemt med skraberbroer.
Fejlfri og sikker styringskommunikation til og mellem kraner, f. eks. til tandemstyring.
Billig og slidfri kommunikation med maskin- og anlægsdele i konstant bevægelse.
FL EPA
Oversigt:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| Trådløse interfaces | Dual-funkboard: WLAN og Bluetooth | Dual-funkboard: WLAN og Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth-standarder | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 gennem AT commands (begrænset) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 gennem AT commands (begrænset) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 gennem AT commands (begrænset) |
| Understøttede Bluetooth-profiler | PAN (Panu og NAP) | PAN (Panu og NAP) | PAN (Panu og NAP, 1 deltager) |
| Maks. datahastighed (brutto) | 3 Mbit/s | 3 Mbit/s | 3 Mbit/s |
| Antal forbindelser (Clients) | op til 7 | op til 7 | 1 |
| Antal antenner | 2 (intern) | 1 (ekstern) RSMA-tilslutning | 1 (intern) |
| Maksimal sendeeffekt | 14 dBm (inkl. antenner) | 11 dBm (ved antenneport) | 14 dBm (inkl. antenner) |
| Typisk rækkevidde | I frie omgivelser op til 250 m, i haller op til 100 m | Afhængigt af antennen | I frie omgivelser op til 250 m, i haller op til 100 m |
| Kapslingsklasse i monteret tilstand | IP65 | IP65 | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C - +65 °C | -40 °C - +65 °C | -40 °C - +65 °C |
| Spændingsforsyning | 9 V DC til 30 V DC, maks. 1,7 W | 9 V DC til 30 V DC, maks. 1,7 W | 9 V DC til 30 V DC, maks. 0,9 W |
| Direkte til produktet | Direkte til produktet | Direkte til produktet |