FL EPA 2 RSMA
-
Trådløst modul
1005957
Kombineret trådløst Ethernet-modul med Bluetooth og WLAN, udskiftelig omniantenne medfølger, WLAN: AP og Client, 2,4 og 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN op til 7 forbindelser, IP65, 9-30 V DC, M12-tilslutning, WEB, AT-kommandoer og mode-knap
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Trådløst modul |
| Anvendelse | Ethernet |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Radiokort | |
| Antal | 1 |
| Monteringsvejledning | fast monteret |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,7 W |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningsteknik | M12 tilslutningsstik |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet (hanstik) |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 9 V DC ... 30 V DC |
| Forsyningsstrøm | typ. 54 mA (ved 24 V DC) |
| Strømforbrug | maks. 190 mA (ved 9 V DC) |
| Digital: | |
| Antal indgange | 1 |
| Forsyningsindgang | |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet (hanstik) |
| stikbar | ja |
| Ethernet | |
| Grænseflade | Ethernet |
| Antal | 1 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, D-kodet (hunstik) |
| Antenne | |
| Antal | 1 |
| Tilslutningstype | RSMA (hanstik) |
| Gavn | 3 dBi ((2,4 GHz / 5 GHz)) |
| Længde | 107 mm |
| Funktioner | |
| Driftstyper | Access Point / Client Adapter til WLAN og Bluetooth |
| Konfiguration | Web Interface, Mode-Button, AT-kommandoer (TCP/IP), SSC |
| Sikkerhed | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Trådløse licenser | Europa, USA, Canada, andre lande i e-shop |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Understøttelse af lande | Belgien |
| Bulgarien | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrig | |
| Grækenland | |
| Storbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Italien | |
| Japan | |
| Canada | |
| Kroatien | |
| Letland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxembourg | |
| Malta | |
| Holland | |
| Norge | |
| Østrig | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumænien | |
| Sverige | |
| Schweiz | |
| Slovakiet | |
| Slovenien | |
| Spanien | |
| Sydkorea | |
| Thailand | |
| Tjekkiet | |
| Ungarn | |
| USA | |
| Cypern (rep.) | |
| Ethernet 10/100 Mbit/s | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, D-kodet (hunstik) |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Wireless | |
| Betegnelse | Bluetooth / WLAN |
| Antennes tilslutningstype | RSMA (hunstik) |
| Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| 2,4095 GHz ... 2,4645 GHz (WLAN) | |
| 5,17 GHz ... 5,25 GHz (WLAN-AP) | |
| 5,17 GHz ... 5,71 GHz (WLAN-Client) | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Wireless standard | Bluetooth 2.1 + EDR |
| WLAN | |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Sendeeffekt | maks. 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm) |
| Antal udgange | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Wireless moduler, der kan tilsluttes | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
| Understøtter profiler | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (central) | |
| Bredde | 67,8 mm |
| Højde | 92,7 mm |
| Dybde | 33,2 mm |
| Information til målangivelserne | uden M12-tilslutninger og antennetilslutning |
| Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 93 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | ingen kondensering |
| Mekanisk afprøvning | |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 3g, 11 ms, halvsinus-chokimpuls |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5 - 8 ,4 Hz= ±3,5 mm; 8,4 - 40, 7 Hz = 1g; 40,7 - 57Hz= ±0,15 mm; 57 - 500 Hz= 2g |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55022 |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Monteringsvejledning | Ekstern OMNI-rundstråleantenne følger med, antenne kan udskiftes |
| Varenummer | 1005957 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN2B1 |
| Produktnøgle | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626477022 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 170 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 169 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3e7fdfd8-21e9-483b-9480-6a196dad2c01 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 11,281 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
FL EPA RMS - DIN-skinneadapter 2701133
-
FL EPA WMS - Montageadapter 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Netværkskabel 1407362
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Netværkskabel 1407360
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1683002
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaksialt kabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaksialt kabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaksialt kabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaksialt kabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Koaksialt kabel 2702140
Dine fordele
Kombineret trådløst modul til WLAN og Bluetooth
Protokoltransparent kommunikation på Layer 2
Kapslingsklasse IP65
Med udskiftelig RSMA-antenne (medfølger)
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre