Koaksialt antenneadapterkabel, N (male) -> RSMA (male), 50 Ω, 2,0 m
RAD-PIG-RSMA/N-2
-
Koaksialt kabel
2903265
Antennekabel, udvendig kabeldiameter: 5 mm, inderleder: fast, dæmpning: 0,9 / 1,3 / 2,0 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilslutning: N (male) -> RSMA (male), kabellængde: 2 m, teknisk forbedret blyfri erstatningsvare fås: varenummer 1340135
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Lav dæmpning
UV-bestandig
Til anvendelse udendørs