RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaksialt kabel
2903264

Antennekabel, udvendig kabeldiameter: 5 mm, inderleder: fast, dæmpning: 0,5 / 0,8 / 1,1 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilslutning: N (male) -> RSMA (male), kabellængde: 1 m, teknisk forbedret blyfri erstatningsvare fås: varenummer 1340131

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Lav dæmpning
UV-bestandig
Til anvendelse udendørs