Koaksialt antenneadapterkabel, N (male) -> RSMA (male), 50 Ω, 3,0 m
RAD-PIG-RSMA/N-3
-
Antennekabel
2903266
Antennekabel, udvendig diameter: 5 mm, inderleder: stiv, dæmpning: 1,2 / 2,0 / 3,0 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilslutning: N (male) -> RSMA (male), kabellængde: 3 m
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Lav dæmpning
UV-bestandig
Til anvendelse udendørs