Wireless Ethernet

Bevægelsesfrihed for iIndustrinetværket

Bevægelsesfrihed for industrinetværket

Trådløst Ethernet – det betyder uopnået fleksibilitet og samtidigt lave vedligeholdelses- og installationsomkostninger.

Tilbage til Industrial Wireless

Kategorier

  • Industrial Bluetooth
    Pålideligt som et kabel

    Bluetooth-komponenter til pålidelig og trådløs forbindelse via kontrollere med mobile eller udskiftelige automatiseringskomponenter.

  • Industrial WLAN
    Industrial WLAN

    Komponenter til trådløst netværk baseret på WLAN-teknologi. Fleksibel og driftssikker.

  • Trusted Wireless Ethernet
    Trusted Wireless Ethernet

    Trusted Wireless Ethernet til sikker og pålidelig Ethernet-kommunikation i omgivelser med mange forstyrrelser.

Søg i Wireless Ethernet

Vis alle produkter i denne kategori

Nyd godt af mulighederne ved trådløs kommunikation og de pålidelige industrielle komponenter fra Phoenix Contact. Wireless Ethernet er den optimale løsning til udvidede anlæg eller mobile maskiner – sikker, effektiv og vedligeholdelsesvenlig.

Dine fordele

  • Problemfri og omkostningsgunstig integration i eksisterende netværk takket være fleksible installations- og konfigurationskoncepter
  • Højeste pålidelighed og tilgængelighed med optimale egenskaber til industrielle anvendelser
  • Alsidig anvendelse fra Voice-over-IP til Safety – ved hjælp af Ethernet som fælles kommunikationsstandard

Den rigtige teknik til dine anvendelser

WLAN- og Bluetooth-teknologi  

Trådløse teknologier til ethvert behov

I Wireless-tilbuddet fra Phoenix Contact finder du garanteret den rigtige løsning til din anvendelse. Vi har forskellige trådløse standarder med særlige styrker:

Factoryline WLAN
Til forbindelse af mange mobile komponenter i et udvidet netværk med høj performance

Factoryline Bluetooth
Til særdeles enkel tilslutning af automatiseringskomponenter, også parallelt med andre radiosystemer

Trusted Wireless Ethernet
Til pålidelig Ethernet-kommunikation over store afstande (bemærk: 900 MHz-radiostandard kun godkendt til USA)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk