Industrial Bluetooth

Industrial Bluetooth

Pålideligt som et kabel

Bluetooth er løsningen til pålidelig kommunikation med automatiseringskomponenter via radio - realiseret hurtigt og nemt.

Tilbage til Wireless Ethernet

Kategorier

Søg i Industrial Bluetooth

Vis alle produkter i denne kategori

Bluetooth er ofte den passende radioteknologi, når det drejer sig om hurtig og pålidelig overførsel af kontroldata under vanskelige industrielle betingelser. Bluetooths specielle arbejdsmåde sørger for en ekstremt pålidelig og robust trådløs forbindelse, som tillige kan opsættes hurtigt og nemt. For Bluetooth gælder for det meste: tænd, og det kører. Og det i flere tusinde applikationer nu igennem mange år. Derfor har Bluetooth især etableret sig godt som kommunikationsløsning til overførsel af Ethernet- og PROFINET-data eller I/O-signaler til bevægelige eller roterende maskindele inden for maskin- og anlægskonstruktion.

Dine fordele

  • Pålidelig og robust radiokommunikation
  • Opsat nemt og hurtigt
  • Mange radiostrækninger kan bruges parallelt uden problemer
  • Særdeles god koeksistens med WLAN 802.11

Ethernet og Profinet via Bluetooth med Ethernet-portadapter (EPA)

Den robuste Ethernet-Funkbridge EPA  

Den robuste Ethernet-Funkbridge EPA

Ethernet-portadapteren BT EPA forbinder trådløst Ethernet-egnede automatiseringsmoduler via Bluetooth med styringsnetværket - Safety inklusive.

BT EPA forener et pålideligt trådløst modul med en integreret antenne i et kompakt og robust IP65-industrihus, til enkel integration i applikationen.

Dine fordele:

  • Transparent integration i industrielle Ethernet-styringsnetværk som PROFINET
  • Egnet til Safety-kommunikation såsom PROFIsafe eller SafetyBridge

BLE 1300 – integrering af industrielle Bluetooth low energy-sensorer

FL BLE 1300 fra Phoenix Contact  

FL BLE 1300 integrerer Bluetooth low energy-sensorer i industrielle netværk

FL BLE 1300 muliggør integrering af Bluetooth low energy-sensorer i industrielle styringer og IoT-systemer. De registrerede driftsrelevante data og informationer danner grundlaget for innovative IoT-applikationer, som du kan optimere dine produktionsprocesser med.

FL BLE 1300 kan her fungere som en Bluetooth low energy-kommunikationsgrænseflade til dataudveksling mellem styring og sensorer, eller den kan uafhængigt udføre enkle sammenligninger af tærskelværdier.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer