Produktliste tilbehør

Filter

26 træffere

Antennebarriere - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Antennebarriere til kabinetgennemføring, tændbeskyttelsesgrad: Ex i, kapslingsklasse: IP65, installation barriere: Zone 2 / 22, installation antenne: I støv- og gas-Ex-området, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: 2 x nulleder (female), ATEX-, EAC Ex- og IECEx-godkendelse

Antenneopdeler - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Antennesplitter, frekvensområde: 0,3 GHz - 6 GHz, kapslingsklasse: IP65, tilslutning: 3 x N (female), passende tilslutningskabel til antennetilslutning (bestill.nr. 2700677)

Overspændingsbeskyttelsesenhed - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Mellemstik med Lambda/4-teknologi som overspændingsbeskyttelse til koaksiale signalgrænseflader. Tilslutning: N-konnektor stik-bøsning

Overspændingsbeskyttelsesenhed - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Mellemstik med Lambda/4-teknologi som overspændingsbeskyttelse til koaksiale signalgrænseflader. Tilslutning: SMA-konnektorer stik-bøsninger

Overspændingsbeskyttelsesenhed - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Mellemstik med Lambda/4-teknologi som overspændingsbeskyttelse til koaksiale signalgrænseflader. Tilslutning: N-konnektorer bøsning-bøsning

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Antenneadapter til kabinetgennemføring, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, kapslingsklasse: IP65, tilslutning: 2 x N (female)

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Antenneadapter, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: RSMA (male) -> SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Antenneadapter til kabinetgennemføring, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: 2 x SMA (hun)

Vejrbeskyttelsesbånd - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Selvvulkaniserende vejrbeskyttelsesbånd til udendørs beskyttelse af adaptere, kabelforbindelser osv., rullelængde 3 m

Monteringstilbehør - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Montagemateriale til vægmontering af OMNI-rundstråle-antenne med hærværksbeskyttelse

26 træffere