Řadové svornice

Řadové svornice

Všechny techniky připojení, jeden systém

Systém řadových svornic CLIPLINE complete je jedinečný – nabízí libovolný výběr techniky připojení.

Zpět na Produkty

Kategorie

  • Přípojka push-in
    Přípojka push-in

    Nízké zásuvné síly připojovacích svorek push-in umožňují lehké a přímé zasunutí vodičů.

  • Pružinová svorka
    Pružinová svorka

    Kompaktní pružinová svorka nabízí bezpečné a stálé spojení při vysokém vibračním namáhání.

  • Rychlé připojení
    Rychlé připojení

    Patentovaný zářezový spoj umožňuje časově nenáročné připojení bez přípravy vodičů.

  • Šroubové připojení
    Šroubové připojení

    Celosvětově uznávané šroubové připojení splňuje nejvyšší nároky a pokrývá širokou oblast použití.

  • Maticové připojení
    Maticové připojení

    Spojit vodiče všech druhů bezpečně a dlouhodobě stabilně: vícevodičové připojení více kabelovými oky na jeden čep.

  • Uzavírací připojení
    Uzavírací připojení

    Propojte s uzavíracími svornicemi vodiče s kulatými kabelovými oky pohodlně a rychle.

  • Speciální přípojka
    Zvláštní přípojka

    Speciální techniky připojení pro zvláštní požadavky v průmyslové oblasti.

Hledat v Řadové svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro Push-in, šroubové, pružinové, zářezové, nebo maticové připojení, lze všechny techniky připojení díky dvojitému prostoru pro funkční prvek navzájem volně kombinovat se stejným příslušenstvím.

Vaše výhody

  • Plná flexibilita: svornice s různými technikami připojení lze navzájem kombinovat
  • Možnost přemostění a ověření díky dvojitému prostoru pro funkční prvek
  • Úspora nákladů, protože příslušenství k můstkování, označování a zkoušení je jednotné

CLIPLINE complete, všechny techniky připojení – jeden systém

Systém řadových svornic CLIPLINE complete  

Systém řadových svornic CLIPLINE complete

Systém řadových svornic CLIPLINE complete poskytuje možnost pro všechny aplikace flexibilně a celosvětově reagovat na přání vašich klientů. Vyberte si z následujících typů připojení:

  • Jednoduchá přípojka push-in PT a PTV
  • Univerzální šroubové připojení UT
  • Kompaktní pružinová svorka ST
  • Zářezová svorka QUICKON QT
  • Zásuvná řešení připojení COMBI
  • Robustní maticová svornice RT

CLIPLINE complete, jednotné příslušenství pro všechny svornice

Jedno příslušenství pro všechny techniky připojení  

Jedno příslušenství pro všechny techniky připojení

CLIPLINE complete vám nabízí jednotné příslušenství pro všechny techniky připojení:

  • Příslušenství pro popis a kontrolu je standardizováno a snižuje vaše náklady na sklad a logistiku.
  • Všechny řadové svornice lze navzájem volně kombinovat díky dvojitému prostoru pro funkční prvek.
  • Jednotná zásuvná zóna zásuvného systému COMBI umožňuje časově úspornou a modulární konstrukci vaší aplikace.
  • Multifunkční standardizovaná oddělovací zóna všech rozpojovacích svornic přijímá různé zástrčky.

CLIPLINE complete, kompetence ve spojovací technice

Mezinárodně schválený systém řadových svornic  

Mezinárodně schválený systém řadových svornic

Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact jsou podrobovány zkouškám nad rámec standardních norem pro řadové svornice. Výsledky zkoušek dovolují použití svornic ve všech oborech, např.:

  • Konstrukce zařízení a strojů
  • Technologie zpracování a procesů
  • Chemie a petrochemie
  • Železniční průmysl
  • Lodní stavitelství
  • Energetika

Na základě příslušných konstrukčních opatření a použití kvalitních materiálů řadové svornice zřetelně převyšují normativní požadavky.

CLIPLINE complete – spojení, zajištění a rozvod potenciálů

Řadové svornice CLIPLINE complete a elektronická přístrojová ochrana PTCB  

Rychlé a jednoduché rozšíření řadových svornic o vhodnou elektronickou přístrojovou ochranou

Rychle a jednoduše doplňte své aplikace o ideální zajištění. Využijte k tomu vhodný elektronický přístrojový jistič PTCB v designu CLIPLINE complete.

  • Spojte řadové svornice a přístrojovou ochranu se standardním příslušenstvím systému CLIPLINE complete.
  • Přizpůsobte přístrojovou ochranu individuálně své aplikaci a snižte náklady na skladování díky nastavitelným hodnotám proudu od 1 do 8 A.
  • Ušetřete při instalaci čas a místoi díky beznástrojové technologii připojení push-in a úzké konstrukční šířce PTCB.

PROJECT complete – z digitálního světa do reality

Plánovací a označovací software PROJECT complete  

Plánovací a označovací software PROJECT complete

Plánovací a označovací software PROJECT complete vás provede kompletním procesem konstrukce rozvaděče. Program nabízí uživatelské rozhraní s intuitivním ovládáním a umožňuje individuální plánování, automatickou kontrolu a přímou objednávku svorkovnic. Kusovníky jsou přenášeny online do společnosti Phoenix Contact. Obratem obdržíte cenovou kalkulaci a informaci o dostupnosti produktů. PROJECT complete má optimalizované rozhraní pro všechny běžné programy CAE. Kromě toho vytvoříte snadno a pohodlně popisky – i v případě různých označovacích materiálů.

Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Přípojné krabice a neosazená pouzdra CLIPSAFE  

Přípojné krabice a neosazená pouzdra CLIPSAFE

U společnosti Phoenix Contact získáte s CLIPSAFE inovativní, vysoce kvalitní produktový program skládající se z neosazených pouzder a přípojných krabic z ušlechtilé oceli a polyesteru. CLIPSAFE lze v oblasti s nebezpečím výbuchu používat s příslušnými schváleními. Program pouzder přesvědčí mnohotvárností a flexibilitou, je přesně koncipován pro použití ve shodě s vaší aplikací.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cz/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/3VjLctowFP0VNuwqJFt-kZkuUkgbkoZQHgn2xiNLMlHxK7YhKf_Qfbf9kK7S_ldlIJOQBNyZlEXMaAbpWvfc97Vk6MAxdCIyFxOSizgigVzbjuGqnxSkHGvK2Xn_wkRfetZ5W-2fDjt9DC-gA52ceNBWilkgvJSk36BNFzQrCIlg0MYqaurYKNax32u1TqHdA4oOkAqQBdCSMxd5wKH95wdh8fzuZy2bx2kkKK8laVyL6VVKoujuV20eM_H7ew3UesOa-k4HvSM5v8e_3KFtG7ekAruNWfGjLb9D9G_82-QP9DJ-W_KbW_k_63Dwoo8f3J9yysWcpxKp8H0asxnN2zwnIsg6OQ87m8F4GpyE-WHM-Jo7zkSRBRtYcj3kt_maRun0hUhKlIBEkxmZFEglNpnVs6mtVdAmo4I2VbCe2hWsp2EF62lYwXoaVrCecBVzr4I9AisVtAm_RZskYZYKaCe3FMQUCKkFWyp0IKW_vxd-Ah3hhY0bGjZQQ25trOW5q71uUoBdFmAlB_rlhl0n9p0I8kg-oJnbctzeuNVySgKiyBvGXPAbOIriNJS3o8HKK4VXPcowQ8wCBJsUaJhzYBEPAc2jxPMZ97jK4DEqk6C_UkIJvLlX-OP9wjf365yetl_412p_sjOTR2pxVxdfr6-dQ-jQOMqLsh0XLaOObrhXRyERUR2t60wSA5HlyzqT80kazyLm5jwNhbz2u14Q02nmJo9LvY4s1WQcIx34qqEBjeoMeLRpAMx8HVsKYRSZO70w7HTVld3XsoHpCGPLeLHDEbrqRFlO0vxS5Fc9kpKQS_2yjQaTcZLSqwNpn-xdvES2qWyPgOEZGsGUAMRVFWjEbAIPUxMwQ7G40lSJJZtWCTzeK3x3v_Af9-ucC_RK-JOybycl2R_7_ppcR6uscVOezYKny-dvpgfOxsbO1Tvqf4lNwtDCxQCj0Xgx5N7i0bAQXj9dDbfb1eePxxtgWPjTad86O8KafTJffOiCzT_H05MlJ3j--LN_lv0F0RIYsA!!/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3036042&library=czcs&tab=1