Kontroly kvality Kvalita v každé aplikaci
Kvalita výrobků je pro nás na prvním místě. Nekontrolujeme ji pouze dodatečně u hotových výrobků, ale zodpovědně v každém kroku naší výroby a logistiky.
K zajištění používání našich výrobků ve všech důležitých odvětvích jsou naše výrobky podrobovány celé řadě zkušebních metod. Vedle standardních zkušebních metod dle normy IEC 60947-7-1/-2/-3 procházejí naše výrobky také specifickými kontrolami kvality, díky čemuž jsou schváleny podle mnoha atestací.
Laboratorní zkouška
Podklady Podklady pro zkoušky kvality
Podklady pro zkoušky kvality
Abychom celkově zajistili kvalitu našich produktů, klademe u společnosti Phoenix Contact největší důraz na zavádění vysoké kvality do všech výrobních oblastí. Velmi důležitým faktorem k zajišťování kvality jsou při tom naše laboratoře, které produkty doprovázejí celým výrobním procesem. Z tohoto důvodu se také stále zaměřujeme na průběžnou optimalizaci našich laboratoří, které tak mají velké množství akreditací včetně schválení CE a UL.
Zkouška vytažení vodiče (IEC 60947-7-1/-2) u řadové svornice
Mechanické zkoušky Zkoušky mechanických vlastností řadové svornice
Zkoušky mechanických vlastností produktu
Pomocí mechanických zkoušek kvality se v první řadě testují tělesa svornic a izolační pouzdra. Zkoušky jsou zaměřené na odolnost produktů vůči různým vlivům, jako jsou vibrace, pohyb vodičů, vytažení vodičů nebo mechanická pevnost. Díky těmto testům kvality vám můžeme zaručit nejvyšší standardy kvality v oblasti mechanických vlastností.
Příklady mechanických zkoušek:
- Připojovací kapacita
- Zkouška ohybem
- Zkouška vytažení vodiče
- Mechanická pevnost
- Zkouška teplotním šokem
Zkouška řadové svornice z hlediska odolnosti vůči krátkodobému proudu (IEC 60947-7-1/-2)
Elektrické zkoušky
Elektrické zkoušky
Zkoušky kvality toku proudu v produktech
Elektrické zkoušky kvality se zaměřují na průtok proudu v produktech. Při nich jsou napodobovány různé scénáře, při kterých se například testují řadové svornice na zkrat nebo na vznik tepla.
K zajištění dostatečné elektrické izolace se u svornic kromě toho testují dráhy plazivých proudů a izolační vlastnosti. Aby bylo možné zaručit efektivnost jednotlivých výrobků, jsou navíc testovány na pokles napětí. Příklady elektrických zkoušek:
- Zkouška zahřívání
- Dielektrická zkouška
- Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů
- Zkouška poklesu napětí
- Zkouška napěťovým impulzem
Zkouška žhavým drátem (IEC 60695-2-11) na řadové svornici
Materiálové zkoušky Zkoušky vlastností materiálu výrobků
Zkoušky vlastností materiálu výrobků
V rámci materiálových zkoušek jsou výrobky testovány na změny materiálu. U materiálových zkoušek se zaměřujeme na delší zátěžové testy v podobě konstantně vyšších teplot, vznik drah plazivých proudů v důsledku vlhkosti a nečistot a také na simulované stárnutí.
Příklady materiálových zkoušek:
- Zkouška odolnosti vůči stárnutí
- Klasifikace hořlavosti
- Vlastnosti izolačních hmot
- Zkouška koroze
- Zkouška plamenem jehlového hořáku