Svornice snímače a svornice akčního členu PTIO

Svornice snímače a svornice akčního členu pro přehledné propojení signálu

Díky svému kompaktnímu provedení jsou svornice snímače / akčního členu  PTIO optimálně přizpůsobeny propojení moderních řídicích jednotek strojů. Díky svornicím snímače / akčního členu budete schopní propojit bipolární iniciátory a akční členy na šířce svornice pouhých 3,5 mm. Kromě toho řadové svornice umožňují propojení 3- nebo 4vodičových snímačů a akčních členů.

Vaše výhody

  • Velká rozmanitost produktů díky variantám s funkcí PE nebo světelnou indikací LED
  • Varianty pro bipolární iniciátory a akční prvky zajišťují úsporu místa
  • Optimální přehlednost připojení signálů díky rozmanitým možnostem popisu
  • Modulární rozšiřitelnost maximálně na 50 pólů
  • Obrysová shoda s napájecími svorkami
Svornice pro iniciátory s přípojkou push-in

Svornice pro iniciátory s přípojkou push-in

Barevné kódování podle normy EN 60947-5-2

Standardní provedení svornic pro iniciátory s přípojkou push-in má oranžové ovládací tlačítko na obou signálních úrovních. Pro snadné rozlišení signálních úrovní jsou dostupné také varianty s černým a bílým ovládacím tlačítkem. V černobílé variantě splňuje svornice normu EN 60947-5-2. Podle normy je takovéto barevné kódování určeno k propojení snímačů pro rozlišení rozpojovacích a spínacích kontaktů.

Řadové svornice pro iniciátory a akční členy

Řadové svornice pro iniciátory a akční členy

Rozdíl mezi dvou-, tří- a čtyřvodičovými snímači

Řadové svornice pro iniciátory a akční členy od společnosti Phoenix Contact umožňují snadné a kompaktní připojení tří- a čtyřvodičových snímačů. K čemu ale potřebujete tří- nebo čtyřvodičové snímače?
V kabeláži snímače / akčního členu existují různé možnosti připojení. V závislosti na tom, co má snímač měřit, se vyžaduje určitá přesnost. Nejjednodušší a nejméně přesný typ snímače je dvouvodičový iniciátor. U dvouvodičového připojení má odpor přívodu celkový účinek na výsledek měření. Tím dochází k ovlivnění výsledku měření snímačů. Používání třívodičových svornic pro iniciátory umožňuje kabeláž třívodičových snímačů. Tyto iniciátory působí díky dalšímu měřicímu obvodu proti teplotním vlivům přívodních vedení. Ještě přesnější řešení představuje připojení čtyřvodičových snímačů. Oba výsledné měřicí obvody působí nejen proti teplotním vlivům, ale i proti odporům přívodního vedení.

Bipolární snímače

Bipolární snímače

Bipolární snímače

Rozdíl mezi monopolárními a bipolárními iniciátory spočívá v počtu signálních vedení. Bipolární snímače mají dvě signální vedení, a mohou tak přijímat a předávat dál dva různé spínací signály. Příkladem takovéhoto iniciátoru je ultrazvukový snímač, který se používá k měření vzdálenosti a objektů. Prostřednictvím jednoho signálního vedení se zjišťuje vzdálenost příslušného objektu a prostřednictvím druhého signálního vedení jeho rozměry. Aby mohl být tento typ snímačů propojen v úzkém prostoru, jsou svornice snímače / akčního členu pro bipolární snímače velmi účinným řešením. Svornice pro bipolární snímače mají šířku 3,5 mm a jsou vybaveny dvěma vstupy a výstupy signálního vedení.

Ovládání vývojového prostředí clipx ENGINEER na obrazovce tabletu

Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů

Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.

Otevřená produktová brožura Řadové svornice

Produktová brožura Řadové svornice

Soubory ke stažení

Máte zájem o tištěné informace o našich svornicích pro snímače / akční členy? V následující části najdete produktovou brožuru na téma řadové svornice a brožuru o kontrolách kvality řadových svornic.