Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

DIKD 1,5 - Svorka iniciačního/akčního prvku
2715979

Svorka iniciačního/akčního prvku, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, 1., 2. a 3. patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Současně lze na tuto třívodičovou průchozí svornici již připojit první iniciátor
Přes tuto napájecí svorku lze přiložit kladný a záporný potenciál na vložné můstky