Potenciální sběrná svorka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 55 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 10 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 16 mm2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá
Hybridní svornice
Hybridní svornice jsou řadové svornice, které na straně rozvaděče a na straně připojení pole disponují různými typy připojení. Svornice tak mohou současně splňovat požadavky pro interní i externí propojení. Hybridní svornice zahrnují různé funkční svornice, např. průchozí svornice, rozpojovací svornice, rozpojovací svornice měřicího převodníku nebo svornice rozvodu potenciálu.
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Potenciální sběrná svorka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 55 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 10 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 16 mm2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Potenciální sběrná svorka, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, Odbočka, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, Sběrnicová přípojka, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 35 mm2, průřez: 1,5 mm2 - 50 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá
Potenciální sběrná svorka, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, Odbočka, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, Sběrnicová přípojka, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 35 mm2, průřez: 1,5 mm2 - 50 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, 1. patro, přípojení vlevo, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, typ připojení: Připojení fastonem, montáž: NS 32, barva: šedá
Vaše výhody
- Díky různým typům připojení v jedné svornici splňuje požadavky na interní i externí propojení současně
- Volný výběr technologie připojení díky možnostem kombinací
- Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
- Konstrukce přizpůsobitelná aplikaci díky obrysově shodným průchozím svornicím a svornicím ochranného vodiče
- Snížení logistických nákladů s jednotným příslušenstvím CLIPLINE complete
Hybridní svornice se šroubovým připojením a připojením push-in
Hybridní svornice pro výrobu rozvaděčů
Hybridní svornice spojují různé techniky připojení v jediné svornici. Proto můžete použít rychlé způsoby připojení na vnitřní straně rozvaděče a univerzální připojení na straně koncového zákazníka. Hybridní svornice jsou dostupné v různých provedeních. Jednoduše kombinujte techniku šroubového připojení s osvědčeným připojením push-in, rychlospojkami nebo pružinovými svorkami. Ať už se rozhodnete pro cokoli, svorky vám díky své rozmanitosti variant umožní konstrukci vyhovující vašemu projektu.
Sběrné svornice napětí
Kompaktní sběrné svornice napětí
Kompaktní sběrné svornice napětí nabízejí rozmanité možnosti využití. Svornice mají rozvod napájení 35 mm² v podobě šroubového připojení. U přípojek rozvaděče si naproti tomu můžete vybrat mezi přípojkou push-in a pružinovým připojením.
Hybridní rozpojovací svornice měřicího převodníku
Rozpojovací svornice měřicího převodníku
Rozpojovací svornice měřicího převodníku vám nabízejí vysoký komfort pro všechny požadované zkušební obvody v sekundárních obvodech měniče proudu. Využijte také zde možnosti kombinace technologií připojení. Zvolte technologii připojení push-in pro přípojky uvnitř rozvaděče a univerzální šroubové připojení pro externí připojení převodníku.
Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER
Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů
Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.
Produktová brožura Řadové svornice
Soubory ke stažení
Máte zájem o tištěné informace o našich řadových a hybridních svornicích? V následující části najdete naši produktovou brožuru a brožuru kvality k řadovým svornicím.