CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 28 - 14 |
UL osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
250 V | 25 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 25 A | 28 - 12 |