Hybridní svornice s přípojkou push-in a šroubovým připojením

Hybridní svornice

Hybridní svornice jsou řadové svornice, které na straně rozvaděče a na straně připojení pole disponují různými typy připojení. Svornice tak mohou současně splňovat požadavky pro interní i externí propojení. Hybridní svornice zahrnují různé funkční svornice, např. průchozí svornice, rozpojovací svornice, rozpojovací svornice měřicího převodníku nebo svornice rozvodu potenciálu.

Go to Product Detail Page for item 3209520
PTU 2,5 BU - Průchozí svornice
PTU 2,5 BU - Průchozí svornice
3209520

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Go to Product Detail Page for item 3033155
STTBU 4 - Průchozí svornice
STTBU 4 - Průchozí svornice
3033155

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 3033168
STTBU 4 BU - Průchozí svornice
STTBU 4 BU - Průchozí svornice
3033168

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Go to Product Detail Page for item 3033184
STTBU 4-PV - Dvoupatrová svornice
STTBU 4-PV - Dvoupatrová svornice
3033184

Dvoupatrová svornice, s propojením potenciálu, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 3033058
STU 4-TWIN - Průchozí svornice
STU 4-TWIN - Průchozí svornice
3033058

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 3050044
QTCU 1,5-TWIN - Průchozí svornice
QTCU 1,5-TWIN - Průchozí svornice
3050044

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Rychlé připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 3050015
QTCU 1,5 - Průchozí svornice
QTCU 1,5 - Průchozí svornice
3050015

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Rychlé připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 3033029
STU 2,5-TWIN BU - Průchozí svornice
STU 2,5-TWIN BU - Průchozí svornice
3033029

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Go to Product Detail Page for item 3050028
QTCU 1,5 BU - Průchozí svornice
QTCU 1,5 BU - Průchozí svornice
3050028

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Rychlé připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Vaše výhody

  • Díky různým typům připojení v jedné svornici splňuje požadavky na interní i externí propojení současně
  • Volný výběr technologie připojení díky možnostem kombinací
  • Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
  • Konstrukce přizpůsobitelná aplikaci díky obrysově shodným průchozím svornicím a svornicím ochranného vodiče
  • Snížení logistických nákladů s jednotným příslušenstvím CLIPLINE complete
Hybridní svornice s připojením push-in a šroubovým připojením v bočním pohledu

Hybridní svornice se šroubovým připojením a připojením push-in

Hybridní svornice pro výrobu rozvaděčů

Hybridní svornice spojují různé techniky připojení v jediné svornici. Proto můžete použít rychlé způsoby připojení na vnitřní straně rozvaděče a univerzální připojení na straně koncového zákazníka. Hybridní svornice jsou dostupné v různých provedeních. Jednoduše kombinujte techniku šroubového připojení s osvědčeným připojením push-in, rychlospojkami nebo pružinovými svorkami. Ať už se rozhodnete pro cokoli, svorky vám díky své rozmanitosti variant umožní konstrukci vyhovující vašemu projektu.

Sběrné svornice napětí pro sběr napětí

Sběrné svornice napětí

Kompaktní sběrné svornice napětí

Kompaktní sběrné svornice napětí nabízejí rozmanité možnosti využití. Svornice mají rozvod napájení 35 mm² v podobě šroubového připojení. U přípojek rozvaděče si naproti tomu můžete vybrat mezi přípojkou push-in a pružinovým připojením.

Svornice převodníku s příslušenstvím

Hybridní rozpojovací svornice měřicího převodníku

Rozpojovací svornice měřicího převodníku

Rozpojovací svornice měřicího převodníku vám nabízejí vysoký komfort pro všechny požadované zkušební obvody v sekundárních obvodech měniče proudu. Využijte také zde možnosti kombinace technologií připojení. Zvolte technologii připojení push-in pro přípojky uvnitř rozvaděče a univerzální šroubové připojení pro externí připojení převodníku.

Ovládání vývojového prostředí clipx ENGINEER na obrazovce tabletu

Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů

Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.

Otevřená produktová brožura Řadové svornice

Produktová brožura Řadové svornice

Soubory ke stažení

Máte zájem o tištěné informace o našich řadových a hybridních svornicích? V následující části najdete naši produktovou brožuru a brožuru kvality k řadovým svornicím.