Průmyslové konektory

Robustní konektory

Průmyslové konektory série HEAVYCON complete chrání vaše rozhraní a zajišťují bezpečný přenos energie, dat a signálů i v těch nejtvrdších podmínkách. Průmyslové konektory odolávají špíně, vodě, vibracím a vysokému mechanickému zatížení. Robustní konektory jsou těsné do stupně ochrany IP69K.

Vaše výhody

  • Různé konstrukční řady – správné konektory pro jakékoli požadavky
  • Kompatibilní zásuvná provedení: kontaktní vložky jsou při montáži a zasouvání plně kompatibilní s řešeními známých výrobců
  • Flexibilní kombinování: variabilní techniky připojení u kontaktních vložek a adaptérů svorek
  • Individuální, kompaktní rozhraní: kombinace modulárních kontaktních vložek pro signály, data, výkon a pneumatická zařízení v jednom konektoru
  • Ochrana proti elektromagnetickým interferencím: kovová pouzdra splňují díky vodivým povrchům a těsněním požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
Robustní konektory série HEAVYCON

Konfigurátor pro robustní konektory

Konfigurátor HEAVYCON vám pomůže při konstrukci vašeho individuálního konektoru. Díky jednoduchým nabídkám filtrů, obrázkům produktů ve 2D i 3D a intuitivnímu rozhraní operátora můžete svůj konektor bezchybně nakonfigurovat v pouhých několika krocích. Můžete exportovat a odeslat seznam výrobků nebo své řešení přímo objednat.

Nové produkty

Modul kontaktních vložek pro silnoproudé aplikace
Konektory pro datová centra HEAVYCON
Zásuvná spojka vedení HEAVYCON CME
Modul kontaktních vložek s funkcí pro robustní konektory
Modul kontaktních vložek s funkcí pro robustní konektory
Kontaktní vložky pro zkušební úlohy v rozvodnách středního napětí
Modul kontaktních vložek pro silnoproudé aplikace
Modulární kontaktní vložky pro přenos dat
Vícenásobná kabelová šroubení pro robustní konektory HEAVYCON EVO
Kontaktní vložky pro konektory HEAVYCON D7

Výkonové moduly kontaktních vložek HEAVYCON

Individuální propojení silnoproudých aplikací

Pomocí modulů kontaktních vložek určených pro robustní konektory HEAVYCON můžete spolehlivě přenášet proudy o velikosti až 300 A. Prostřednictvím kombinace s dalšími moduly pro přenos signálu, dat a výkonu v jednom pouzdru můžete vytvářet svá individuální rozhraní.

Hlavní vlastnosti

  • Moduly s lisovaným spojem do 95 mm²
  • Moduly s přípojkou push-in do 16 mm²
  • Vhodné pro všechny rámy nosiče modulu HEAVYCON
  • Jmenovité napětí a proud: do 1 000 V a 300 A
  • Teplotní rozsah: od –40 °C do +125 °C
  • Odolné proti rázům a vibracím podle normy DIN EN 61373

Vaše výhody

  • Inovativní zajišťování a odjišťování lisovacích kontaktů bez použití nářadí
  • Vysoce kompaktní modulární rozhraní díky kombinaci nejrůznějších přenosových médií v jednom pouzdře
  • Rychlé a bezpečné propojení i ve stísněných prostorových podmínkách nebo zabudovaném stavu
  • Jednoduché připojení vodičů s průřezy do 16 mm² bez použití nářadí pomocí technologie push-in
  • Konektor kompatibilní se standardem trhu

Konektory pro datová centra HEAVYCON

Výkonné, kompaktní, energeticky účinné

Průmyslové konektory HEAVYCON pro datová centra optimalizují rozvod energie z Protocol Data Unit do IT rozvaděče. Kompaktní, robustní konektory nabízejí robustní přenos energie až do 70 A. Nízký odpor kontaktů snižuje spotřebu energie a produkci tepla.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovitý proud / jmenovité napětí: 70 A / 690 V
  • Počet pólů: 4 + PE
  • Průřez vodiče: od 6 mm² do 25 mm² / od 10 AWG do 4 AWG
  • Lisovaný spoj
  • Montáž se západkovou pojistkou
  • Kabelové šroubení M32 nebo M50 v integrovaném provedení, s odlehčením od tahu nebo bez něj
  • Stupeň krytí: IP66

Vaše výhody

  • Prostorově úsporná kabeláž díky kompaktnějšímu provedení
  • Krátká doba instalace díky jednoduchému postupu využívajícímu západkovou pojistku a prováděnému bez použití nářadí
  • Vyhněte se chybám při připojování a snižte náklady na díly pomocí kontaktních vložek s pevnými póly
  • Optimální přenos výkonu a úspora energie až 60 % díky nižšímu odporu lisovacích kontaktů
  • Snížení nároků na chlazení díky nižší produkci tepla

Zásuvná spojka vedení

Jednoduché propojení v rozvaděči

Zásuvné spojky vedení HEAVYCON CME nabízejí vyšší efektivitu při zapojování skříňových rozvaděčů. Při výrobě svorkovnice můžete připojit až 108 vodičů přímo ke spojce vedení. Kabelové svazky v rozvaděči pohodlně připojíte jednoduchým zasunutím.

Hlavní vlastnosti

  • Počet pólů 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 až 2,5 mm²
  • Lisovaný spoj
  • Chráněné připojení díky zajišťovacímu prvku
  • Bezpečné vedení kontaktu díky zaváděcímu čelnímu panelu

Vaše výhody

  • Vysoká úspora času a nákladů, protože svorkovnice jsou při výrobě zapojeny přímo do konektoru
  • Rychlá výměna svorkovnic pouhým uvolněním spojek vedení
  • Zabránění nechtěnému odpojení díky zajišťovacímu prvku
  • Nesprávnému kontaktu i při šikmém zasunutí se vyhnete bezpečným vycentrováním kontaktů pomocí zaváděcích čelních panelů

Moduly kontaktních vložek s funkcí

Propojení, oddělení a zajištění v terénu

Modulární kontaktní vložky s prostorem pro funkční prvek a oddělovací zónou pro robustní konektory HEAVYCON nabízejí vysoký stupeň flexibility. Přeneste funkci z rozvaděče do pole a realizujte napěťový můstek nebo zajištění výkonu přímo v aplikaci.

Hlavní vlastnosti

  • Multifunkční rozpojovací zóna
  • Zdvojený prostor pro funkční prvek
  • Technika připojení push-in
  • 5pólové
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 až 2,5 mm²
  • Vhodné pro všechny rámy nosiče modulu HEAVYCON
  • Odolné proti rázům a vibracím podle normy DIN EN 61373

Vaše výhody

  • Úspora místa a redukce kabeláže díky decentralizovaným nástavbám
  • Jednoduché předávání energie a slučování svazků přímo v terénu
  • Větší flexibilita: rozpojovací zóna pro pojistné zástrčky, zástrčky pro instalaci elektronického prvku a rozpojovací zástrčky
  • Rychlé připojení vodiče bez použití nástrojů díky technologii push-in
  • Individuální rozhraní získané kombinací různých přenosových médií v jednom konektoru

Montážní pouzdro se šroubovacím závitem

Jednoduchá, rychlá montáž

Montážní pouzdra HEAVYCON D7 se šroubovacím závitem ušetří při montáži značné množství času. Pohodlně se upevňují do kulatých stěnových výřezů pomocí pojistné matice M25 nebo M32 nebo se šroubují do motorů a zařízení s odpovídajícím závitem.

Hlavní vlastnosti

  • Pouzdro z hliníkového tlakového odlitku nebo plastu
  • Zásuvné rozhraní
  • Pro stěnové výřezy M25 nebo M32
  • Konstrukční velikost: D7
  • Lomené a rovné provedení
  • Stupeň krytí IP66, IP67
  • Teplotní rozsah: –40 až+125 °C
  • Odolné proti rázům a vibracím podle normy DIN EN 61373

Vaše výhody

  • Výrazná úspora času díky jednoduché a pohodlné montáži do kulatého stěnového výřezu
  • Zásuvná alternativa ke stávajícímu kabelovému šroubení nabízí větší flexibilitu při kabeláži a údržbě
  • Prostorově úsporná kabeláž ve stísněných místech díky kompaktnímu provedení
  • Optimální stupeň krytí IP a EMC zajišťují spolehlivý a bezpečný provoz vašeho systému

Kontaktní vložky pro robustní konektory

Spolehlivé zkoušení měničů proudu

Kontaktní vložky HEAVYCON TSC v provedení s pevným pólem a v modulárním provedení jsou určeny pro měřicí a zkušební úlohy v oblasti ochranné techniky pro rozvodny středního napětí. Připojují se přímo k rozvaděči jako krátkodobé nebo dlouhodobé zástrčkové připojení s vysokým stupněm ochrany IP.

Hlavní vlastnosti

  • Varianty s pevnými póly a technologií šroubového připojení
  • Modulární varianty s technologií připojení push-in
  • Použitelné v plastových i kovových pouzdrech
  • Automatický zkrat měniče předbíhající ve fázi

Vaše výhody

  • Spolehlivé, dlouhodobé zkoušení měničů proudu díky robustním pouzdrům konektorů
  • Jednoduché připojení vodiče bez použití nářadí díky technologii push-in
  • Maximální bezpečnost díky předbíhajícímu a automatickému zkratu měniče
  • Úspora místa dosahovaná kombinací různých přenosových médií v jednom konektoru
  • Bezpečné použití s vysokými požadavky na stupeň ochrany IP díky provedením IP66, IP67 a IP69

Kontaktní vložky pro robustní konektory

Individuální propojení silnoproudých aplikací

Pomocí modulů kontaktních vložek určených pro robustní konektory HEAVYCON můžete spolehlivě přenášet proudy o velikosti až 100 A. Prostřednictvím kombinace s dalšími moduly pro přenos signálu, dat a výkonu v jednom pouzdru můžete vytvářet svá individuální rozhraní.

Hlavní vlastnosti

  • HC-M-01-PT s přípojkou Push-in pro průřezy do 16 mm²
  • HC-M-01-CT s lisovaným spojem pro průřezy do 35 mm²
  • Vhodné pro všechny rámy nosiče modulu HEAVYCON
  • Jmenovité napětí a proud: 1 000 V při 100 A
  • Teplotní rozsah: -40 °C … +125 °C
  • Odolné proti rázům a vibracím podle normy DIN EN 61373

Vaše výhody

  • Jednoduché připojení vodičů s průřezy do 16 mm² bez použití nářadí pomocí technologie push-in
  • Vysoce kompaktní modulární rozhraní díky kombinaci nejrůznějších přenosových médií v jednom pouzdře
  • Rychlé a bezpečné propojení i ve stísněných prostorových podmínkách nebo zabudovaném stavu
  • Inovativní zajišťování a odjišťování lisovacích kontaktů bez použití nářadí
  • Konektor kompatibilní se standardem trhu

Kontaktní vložky pro robustní konektory

Výkonný přenos dat

Nové moduly kontaktních vložek HEAVYCON poskytují více možností pro spolehlivý vysokorychlostní přenos dat. Rozhraní USB jsou integrována přímo v konektoru i s propojovacími kabely. Vysoce výkonné moduly pro megabitové i gigabitové pásmo podporují široký výběr vedení.

Hlavní vlastnosti

  • Rozsáhlé pokrytí různých propojovacích kabelů USB
  • Megabitový modul je použitelný se 4- nebo 8pólovými kabely s průřezy v rozsahu 0,14 mm² … 1,5 mm²
  • Stínění volitelně izolované nebo s vyrovnáním potenciálů
  • Vhodné pro všechny rámy nosiče modulu
  • Odolné proti rázům a vibracím podle normy DIN EN 61373

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž pomocí inovativního zásuvného nosného rámu modulu v provedení snap-in.
  • Optimální vyrovnání tolerance díky pružně uloženým rozhraním USB
  • Gigabitové moduly rychle a bezpečně přenášejí data určená pro vysokorychlostní aplikace
  • Individuální, kompaktní rozhraní získané kombinací různých přenosových médií v jednom pouzdru
  • Moduly a rámy jsou kompatibilní se standardem na trhu

Vícenásobná kabelová šroubení pro robustní konektory HEAVYCON EVO

Maximální flexibilita při propojování

S vícenásobnými kabelovými šroubeními pro robustní konektory HEAVYCON EVO snadno přivedete různé kabely do rozvaděče s pomocí jediného zásuvného rozhraní. Variabilní montáž bez použití nářadí šetří čas a nabízí vysokou míru flexibility.

Hlavní vlastnosti

  • Vhodné pro plastové pouzdro HEAVYCON EVO konstrukční řady B
  • Možné rozsahy upnutí: 3 až 6 mm, 6 až 10 mm a 10 až 15 mm
  • Materiál šroubení: PA
  • Materiál těsnění kabelu: TPE SEBS
  • Teplotní rozsah: −40 °C až +125 °C
  • Stupeň ochrany: IP65

Vaše výhody

  • Úspora času a peněz: Jednoduchá montáž kabelového šroubení bez použití nářadí
  • Větší flexibilita: Určete směr kabelových výstupů přímo na místě instalace a kabely pohodlně přidejte později
  • Snadná manipulace: Různé kabely lze bez námahy protlačit skrz propíchnutou membránu
  • Bezpečné a spolehlivé použití: vysoký stupeň ochrany díky membránovému těsnění a upevnění pomocí kabelové spony

Kontaktní vložky pro konektory HEAVYCON D7

Kompaktní přenos signálů a výkonu

S konektorem HEAVYCON D7 můžete přenášet signály a napájení i ve stísněných prostorových podmínkách. Sortiment doplňují nové zásuvné kontaktní vložky s počtem pólů 5(+PE) a výkonové kontaktní vložky s počtem pólů 2(+PE) s proudem až 40 A/830 V.

Hlavní vlastnosti

  • Q05-I-PT s přípojkou push-in i pro kontakt ochranného vodiče
  • Q02-I-AT s axiálním šroubovým připojením s velkým rozsahem průřezů
  • Teplotní rozsah: -40 °C až +125 °C
  • Vhodné pro pouzdra konstrukční řady D7 (plastová nebo kovová)
  • Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373

Vaše výhody

  • Snadné připojení díky technologii push-in bez použití nářadí
  • Rychlé a bezpečné propojení i ve stísněných prostorových podmínkách nebo zabudovaném stavu
  • Levné a rychlé kódování s plastovými profily
  • Konektor kompatibilní se standardem trhu

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Správný průmyslový konektor pro každou aplikaci


HEAVYCON complete Kompatibilní připojení, flexibilní kombinování

Pomocí produktového programu HEAVYCON complete můžete kombinovat téměř každé konektorové spojení – optimálně přizpůsobené podle konkrétní oblasti použití, prostorových nároků a složitosti osazení. Rozsáhlý program určený pro robustní konektory obsahuje kovová a plastová pouzdra, kontaktní vložky, kabelová šroubení a rozmanité příslušenství.

E-PAPER: Průmyslové konektory
Přehled kompletního portfolia

Naše portfolio robustních konektorů obsahuje správné řešení pro všechny aplikace – chcete konektor osvědčeně všestranný, geniálně flexibilní nebo nekompromisně robustní?

OTEVŘÍT E-PAPER
Průmyslové konektory pro všechny aplikace

Pouzdra pro průmyslové konektory


Pouzdro konektoru

Pouzdra konektorů HEAVYCON Plná flexibilita

S pouzdry konektorů z našich tří konstrukčních řad a vhodnými kontaktními vložkami vždy vytvoříte správné konektorové spojení. Všechny řady pouzder jsou umístitelné do standardních stěnových výřezů. Pouzdra STANDARD a EVO vyžadují přídavné montážní pouzdro, zatímco pouzdra ADVANCE se montují přímo na stěnu. Všechna pouzdra řady STANDARD a EVO lze libovolně kombinovat a jsou kompatibilní s hliníkovými pouzdry známých výrobců. To znamená, že všechny komponenty lze flexibilně kombinovat, upravovat nebo vyměňovat.

Průmyslový konektor s třmenovým uzamčením

HEAVYCON STANDARD Osvědčené a univerzální

Pouzdra HEAVYCON STANDARD se vyznačují širokým sortimentem robustních pouzder z hliníkového tlakového odlitku s různými směry vývodů kabelů a se zámky. Ať již se jedná o klasické připojení rozvaděče, stísněné prostorové poměry nebo kompaktní provedení, poskytnou tři různé velikosti B, D a COM správné rozhraní pro každou aplikaci. Kombinujte podle potřeby pouzdro konektoru s montážním krytem, krytem patice nebo pouzdrem spojky.

Robustní konektory v různém barevném provedení Stejně individuální jako vaše aplikace

Navrhněte si svůj vlastní průmyslový konektor. Naše pouzdra HEAVYCON STANDARD obdržíte také s odolným barevným práškovým lakem. Vyberte si z rozsáhlé palety barev tu, která se nejlépe hodí pro vaši firmu nebo pro vaši aplikaci, a pohodlně si ji objednejte od množství 1 kusu.

Pouzdra HEAVYCON STANDARD konstrukční řady B

Třmenové uzamčení robustních konektorů
Různé směry vývodů robustních konektorů
Extra velké pouzdro pro těžké konektory
Varianty robustních konektorů s vetší prostorem pro kabeláž
Libovolná kombinace pouzder konektoru
Elektromagnetická ochrana u průmyslových konektorů HEAVYCON STANDARD
Třmenové uzamčení robustních konektorů

Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.

Různé směry vývodů robustních konektorů

Nabízíme pouzdra konektoru s přímým a bočním kabelovým vývodem pro běžné velikosti metrických a pancéřových závitů kabelového šroubení.

Extra velké pouzdro pro těžké konektory

Mimořádné velká pouzdra konektorů v konstrukčních velikostech B32 a B48 pojmou dvě kontaktní vložky s pevnými póly vedle sebe. Díky tomu jsou vhodná zejména pro vícepólové napájecí kabely.

Varianty robustních konektorů s vetší prostorem pro kabeláž

Vysoká pouzdra konektorů a patic s kabelovými vývody do M50 poskytují více prostoru pro kabeláž velkých průměrů a pro svazky vodičů. Jsou ideální pro aplikace s modulárními kontaktními vložkami.

Libovolná kombinace pouzder konektoru

Zkombinujte pouzdra konektoru podle potřeby s vestavným nebo spojovacím pouzdrem, krytem patice nebo s modulárními kontaktními vložkami nebo vložkami s pevnými póly.

Elektromagnetická ochrana u průmyslových konektorů HEAVYCON STANDARD

Povrchy pouzder a těsnění jsou vodivé. V kombinaci se stíněnými kabelovými šroubeními máte spolehlivou ochranu elektromagnetické kompatibility.

Pouzdro HEAVYCON STANDARD v konstrukční velikosti D

Prostorově úsporné pouzdro HEAVYCON D7
HEAVYCON D7 se zašroubovatelným závitem
Montáž na stěnu HEAVYCON D7
Pouzdro D7 ve stříkající vodě
HEAVYCON D7 s kontaktní vložkou RJ45
Úzké pouzdro HEAVYCON
Prostorově úsporné pouzdro HEAVYCON D7

S robustními konektory HEAVYCON STANDARD D7 můžete přenášet výkon, signály i data také při stísněných prostorových poměrech. Můžete volit mezi kovovými pouzdry odolnými vůči korozi a plastovými pouzdry s nastříknutým kabelovým šroubením.

HEAVYCON D7 se zašroubovatelným závitem

Montážní pouzdra HEAVYCON D7 se šroubovacím závitem ušetří při montáži významné množství času. Pohodlně se upevňují do kulatých stěnových výřezů pomocí pojistné matice M25 nebo M32 nebo se šroubují do motorů a zařízení s odpovídajícím závitem.

Montáž na stěnu HEAVYCON D7

Montážní pouzdro D7 připevněte podle instrukcí dvěma nebo čtyřmi šrouby na stěnu.

Pouzdro D7 ve stříkající vodě

Robustní pouzdra D7 jsou spolehlivě odolná vůči korozi a poskytují optimální ochranu proti prachu a vodě. Připojení konektoru odolá vlivům okolního prostředí a těsní až do stupně ochrany IP67. To umožňuje bezpečné použití také při aplikacích venku.

HEAVYCON D7 s kontaktní vložkou RJ45

S kontaktními vložkami RJ45 pro pouzdra D7 vytvoříte kompaktní a robustní rozhraní Interface a přenesete data spolehlivě a bezpečně vysokou přenosovou rychlostí do 10 Gbit/s. Sady konektorů RJ45 zaručují díky kvalifikovanému předvýběru komponent rychlou a bezpečnou kabeláž vaší aplikace. Štěrbinové těsnění ve šroubení pouzdra navíc umožňuje jednoduchý přívod předem osazených vedení.

Úzké pouzdro HEAVYCON

Pouzdra STANDARD ve velikostech D15, D25 a D50 chrání vaše rozhraní i v mimořádně úzkém provedení. Náležité kontaktní vložky, také s přípojkou push-in, zaručují rychlou instalaci.

Pouzdro HEAVYCON STANDARD v konstrukční velikosti COM

Pouzdro HEAVYCON COM
Inovativní přípojka PE
Motor s COM konektorem HEAVYCON
Pouzdro HEAVYCON COM

Kompaktní provedení pouzder HEAVYCON COM umožňuje jednoduchou a spolehlivou kabeláž decentralizovaných nástaveb v automatizační technice. Ať již jsou pouzdra COM vyrobeny z plastu nebo z vysoce kvalitního hliníkového tlakového odlitku a mají přímý nebo bočním kabelový vývod, jsou vždy mimořádně robustní a spolehlivá.

Inovativní přípojka PE

Inovativní koncepce uzemnění s předbíhajícím PE spojem mimo kontaktní vložku zajišťuje vyšší bezpečnost.

Motor s COM konektorem HEAVYCON

Ochrana proti elektromagnetickým interferencím: kovová pouzdra splňují díky vodivým povrchům a těsněním požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

Průmyslový konektor s flexibilně montovatelným kabelovým šroubením

HEAVYCON EVO Geniálně flexibilní

Spolehněte se nyní na řešení HEAVYCON EVO a ušetřete náklady na materiál a skladování. Flexibilně montovatelné kabelové šroubení s bajonetovým uzávěrem nahradí až osm běžných pouzder konektoru. Díky šikmému vývodu lze pohodlně používat
oba směry vývodu.

Pouzdra HEAVYCON EVO

Kabelový vývod HEAVYCON EVO
Snížení variant s pouzdry HEAVYCON EVO
Vícenásobná kabelová šroubení pro řadu HEAVYCON EVO
TWIN pouzdro HEAVYCON EVO
Pouzdro EVO konstrukční velikosti D15
Pouzdro HEAVYCON EVO M1
Kabelový vývod HEAVYCON EVO

Díky flexibilnímu bajonetovému uzávěru nastavíte směr kabelového vývodu variabilně přímo na místě a můžete ho později změnit. Můžete zvolit přímý nebo boční vývod.

Snížení variant s pouzdry HEAVYCON EVO

Pouzdra HEAVYCON EVO snižují rozmanitost variant a tím nároky na skladování až o 70 %. S pouhým jedním pouzdrem a čtyřmi kabelovými šroubeními realizujete nyní řešení pro všechny aplikace.

Vícenásobná kabelová šroubení pro řadu HEAVYCON EVO

S vícenásobnými kabelovými šroubeními určenými pro konektory HEAVYCON EVO pohodlně a spolehlivě přivedete různé kabely do rozvaděče s pomocí jediného zásuvného rozhraní. Vedení se jednoduše zasouvají skrze propíchnutou membránu. Stupeň krytí IP65 je zaručen prostřednictvím membránového těsnění a schopnosti přidržování pomocí stahovacích pásků.

K vícenásobným kabelovým šroubením pro řadu HEAVYCON EVO
TWIN pouzdro HEAVYCON EVO

TWIN pouzdra EVO disponují dvěma flexibilními kabelovými vývody u jednoho plastového pouzdra a nabízí tím místo pro nejrůznější typy vedení.

Pouzdro EVO konstrukční velikosti D15

Pouzdra EVO konstrukční velikosti D15 a D25 jsou obzvláště úzké a chrání vaše rozhraní i v omezeném prostoru. Náležité kontaktní vložky, také s přípojkou push-in, zaručují rychlou instalaci.

Pouzdro HEAVYCON EVO M1

Jednomodulová plastová pouzdra M1 pojmou jednu modulární kontaktní vložku a PE modul. Díky tomu vznikne neuvěřitelně kompaktní rozhraní.

Průmyslové konektory se šroubovým zajištěním

HEAVYCON ADVANCE Nekompromisně robustní

Robustní konektory HEAVYCON ADVANCE se šroubovým zámkem se hodí pro obzvlášť agresivní prostředí, např. v prostředí offshore, v chemickém a železničním průmyslu. Citlivá rozhraní jsou bezpečně chráněna i před vlivy elektromagnetické kompatibility. U stěnové průchodky je jinak běžné montážní pouzdro nahrazováno z důvodu úspory nákladů na montáž a materiál dvěma jednoduchými montážními přírubami. Díky tomu těsní pouzdro konektoru přímo na stěně rozvaděče.

Pouzdra HEAVYCON ADVANCE

Průmyslový konektor HEAVYCON ADVANCE bez montážního pouzdra
Potenciál úspory HEAVYCON ADVANCE
Šroubový zámek HEAVYCON ADVANCE
Varianty pouzder HEAVYCON ADVANCE
Konfigurace průmyslových konektorů HEAVYCON ADVANCE
Průmyslový konektor HEAVYCON ADVANCE bez montážního pouzdra

U konektoru HEAVYCON ADVANCE nemusíte u stroje používat běžné montážní pouzdro. Tak bude pouzdro obzvláště trvanlivé, robustní a prostorově úsporné.

Potenciál úspory HEAVYCON ADVANCE

Bez běžného montážního pouzdra ušetříte náklady na montáž a materiál. Dodatečný potenciál úspory nabízí nízké konstrukční provedení u kovových pouzder a nastříknutá kabelová šroubení u plastového provedení.

Šroubový zámek HEAVYCON ADVANCE

Pouzdro konektoru ADVANCE namontujte pomocí dvou montážních přírub a robustních šroubových zámků z ušlechtilé oceli přímo na stěnu. Dosáhnete tak vysoké hustoty a ztížíte otevření nepovolanými osobami.

Varianty pouzder HEAVYCON ADVANCE

Pouzdra HEAVYCON ADVANCE jsou k dostání v provedení z kovu a plastu. Povrchově ošetřená pouzdra pro venkovní použití jsou vhodná do extrémních podmínek.

Konfigurace průmyslových konektorů HEAVYCON ADVANCE

Kombinujte pouzdra ADVANCE podle potřeby s modulárními kontaktními vložkami nebo s kontaktními vložkami s pevnými póly.

Robustní konektory pro vozové přechody

HEAVYCON HPR Robustní konektory pro kolejová vozidla

Pouzdro HEAVYCON HPR je určeno pro použití v přepravní a dopravní technice. Pouzdro konektoru, montážní kryt a kryt patice odpovídají ustálenému standardu pro bezpečný přenos signálového a výkonového obvodu na kolejových vozidlech. Díky speciálnímu práškovému lakování a těsnění odolnému proti UV záření odolávají tato pouzdra agresivním vlivům okolního prostředí. Robustní šroubový zámek poskytuje spolehlivou odolnost proti vibracím a rázům podle normy IEC 61373/EN 50155. Spolehlivou ochranu proti vodě a nečistotám zaručuje stupeň ochrany IP68/IP69K.

Kontaktní vložky pro průmyslové konektory


Modulární kontaktní vložky a kontaktní vložky s pevnými póly HEAVYCON

S pevnými póly nebo v modulárním provedení Spolehlivý přenos signálů a výkonu

Chcete přenášet přes jedno rozhraní různá média nebo rychle napojit vedení na rozvod energie? Společnost Phoenix Contact poskytuje vhodné řešení: kontaktní vložky pro robustní konektory pro přenos dat, signálů i výkonu. Naše kontaktní vložky jsou kompatibilní a flexibilně kombinovatelné ve všech běžných konstrukčních velikostech, které jsou dostupné na trhu. Se systémem HEAVYCON modular si sami sestavíte průmyslové konektory na míru, které šetří místo. Kombinujte vhodné moduly z naší široké nabídky.

Kontaktní vložky HEAVYCON s pojistkou Click-in

Kontaktní vložky s pojistkou Click-in Instalace zcela bez nářadí

Kontaktní vložky push-in HEAVYCON s pojistkou Click-in umožňují univerzální instalaci robustních konektorů bez použití nářadí. K připojení vodiče a montáž v pouzdře nepotřebujete žádný šroubovák. To je unikátní systém, který vám zaručuje maximálně lehkou manipulaci a rozhodující časovou úsporu.

Kontaktní vložky s pevnými póly HEAVYCON

HEAVYCON s pevnými póly Vhodná technologie připojení pro každou aplikaci

V podobě našich kontaktních vložek s pevnými póly vám nabízíme univerzálně kompatibilní ve všech konstrukčních velikostech, které jsou běžně dostupné na trhu. Dodávají se v různých výkonových třídách a s různými technikami připojení. Technologie rychlého připojení jako push-in nebo zářezový spoj QUICKON umožňují bleskurychlé připojení vodiče bez použití nářadí.

Kontaktní vložky s pevnými póly HEAVYCON

Kontaktní vložky s pevnými póly pro průmyslové konektory
Kontaktní vložky s přípojkou push-in
PE adaptér pro robustní konektory
Distribuce potenciálu u průmyslových konektorů
Kódování průmyslových konektorů
Prostorově úsporné adaptéry svorek
Kontaktní vložky s pevnými póly pro průmyslové konektory

  • Jednoduchá přípojka push-in: Kontaktní vložky s přípojkou push-in se díky technice přímé zástrčky vyznačují jednoduchou manipulací, velmi rychlým a zcela spolehlivým připojením.
  • Rychlé připojení IDC: Ušetříte až 60 % času při zapojování. Pomocí
    zářezového spoje QUICKON připojíte ohebné i tuhé vodiče bez předběžné úpravy.
  • Kompaktní lisovaný spoj: Kontaktní vložky s lisovaným spojem vás přesvědčí prostorovou úsporností svých bodů připojení.
  • Univerzální šroubové připojení: Zajistěte splnění nejpřísnějších požadavků pomocí bezúdržbového šroubového připojení. Kontakt vodičů je plynotěsný a trvalý.

Kontaktní vložky s přípojkou push-in

S novými mnohopólovými kontaktními vložkami push-in jednoduše připojíte až 46 signálních kontaktů v jednom konektoru B24.

PE adaptér pro robustní konektory

PE adaptéry s přípojkou push-in pro robustní konektory HEAVYCON umožňují snadné propojení ochranných vodičů. Instalace se provádí pohodlně a bez použití nářadí pomocí přímého zasunutí, které je možné rovněž z vnitřní strany rozvaděče.

Distribuce potenciálu u průmyslových konektorů

Moduly TWIN s dvojitým připojením vodiče nabízejí prostorově úspornou funkci přemostění pro rozvod napětí přímo uvnitř konektoru.

Kódování průmyslových konektorů

Zabezpečte stejné, vedle sebe umístěné konektory proti záměně nebo chybnému připojení. Na rozdíl od způsobů kódování, jako jsou např. kódovací trny, kolíky nebo zásuvky, stačí plastové profily zasunout do kódovacích drážek kontaktních vložek HEAVYCON – a je hotovo.

Prostorově úsporné adaptéry svorek

Adaptéry svorek představují dokonalou symbiózu klasické řadové svornice a kontaktní vložky. Namontujte adaptéry svorek do stěny rozvaděče. Zvenku nasaďte konektor. Adaptéry svorek jsou v nabídce se šroubovým připojením nebo přípojkou push-in.

Modulární kontaktní vložky HEAVYCON

HEAVYCON modular Vše v jednom pouzdře

Díky modulárnímu systému HEAVYCON modular si můžete sestavit svůj individuální konektor. Své vysoce kompaktní rozhraní přitom vytvoříte zcela jednoduše, díky kombinaci nejrůznějších přenosových médií v jednom pouzdru. Široký produktový program zahrnuje kontaktní vložky pro přenos výkonu, signálu a dat, jakož i pro pneumatické aplikace.

Modulární kontaktní vložky HEAVYCON

HEAVYCON modular
Kontaktní vložka zapadne do rámu
Snadné připojení díky přípojce push-in
Modulární kontaktní vložka pro aplikace s vysokými proudy
Vysokorychlostní přenos dat s gigabitovou kontaktní vložkou
Kontaktní vložka push-in pro vysokou hustotu integrace
HEAVYCON modular

Se systémem HEAVYCON modular individuálně sestavíte své prostorově úsporné konektory: Nabízíme vám moduly pro proudy do 200 A, napětí do 2500 V, přenos signálu do 25 pólů, bezpečný přenos dat i vložky pro pneumatické aplikace.

Kontaktní vložka zapadne do rámu

Libovolnou kombinaci modulů sestavte rychle a bez použití nářadí pomocí inovativního pružinového rámu. Kontaktní vložky zaklapnout – hotovo. Boční pružiny zachytí moduly a bezpečně je udrží na místě.

Snadné připojení díky přípojce push-in

Přímé připojení bez nářadí: Kontaktní vložky s přípojkou push-in nabízí komfortní připojení vodiče odolné proti vibracím.

Modulární kontaktní vložka pro aplikace s vysokými proudy

Pomocí vysokoproudých modulů kontaktních vložek určených pro robustní konektory HEAVYCON můžete spolehlivě přenášet výkon do 200 A a 1000 V. Inovativní zajišťování a odjišťování lisovacích kontaktů se provádí bez použití nářadí.

Vysokorychlostní přenos dat s gigabitovou kontaktní vložkou

Přenášejte data rychle a bezpečně: moduly datových kontaktních vložek HEAVYCON poskytují více možností pro spolehlivý, vysoce výkonný přenos dat. Megabitové i gigabitové moduly podporují široký výběr kabelů a koncepcí stínění. Rozhraní USB jsou integrována přímo v konektoru díky propojovacímu kabelu.

Kontaktní vložka push-in pro vysokou hustotu integrace

Modulární kontaktní vložky push-in pro robustní konektory HEAVYCON nabízejí velkou úsporu místa a vysokou hustotu integrace díky kompaktní svorkové komoře. Mnohopólové vložky nabízejí prostor pro 12 kontaktů na jeden modul nebo také dvojité připojení vodiče s naším modulem TWIN. K průmyslovému konektoru můžete připojit až 72 kontaktů.

Řešení pro speciální požadavky


Robustní konektory pro přenos energie v datových centrech

Robustní konektory pro přenos energie v datových centrech Optimalizujte svoji kabeláž

Výkonný a spolehlivý rozvod energie je pro výpočetní střediska nezbytný. S přibývající hustotou kabeláže je však stále důležitější také jednoduchá a prostorově úsporná instalace. Průmyslové konektory stále častěji nahrazují klasické konektory CEE v oblasti rozvodu elektrické energie v datových centrech. Robustní konektory HEAVYCON poskytují velké množství přesvědčivých výhod.

Modul kontaktní vložky HEAVYCON s funkcí

Moduly kontaktních vložek s funkcí Propojení, oddělení a zajištění v terénu

Decentralizované nástavby šetří místo v rozvaděči a zmenšují rozsah kabeláže. Inovativní moduly kontaktních vložek HEAVYCON MWF umožňují přesunout funkčnost z rozvaděče do pole. Multifunkční rozpojovací zóna a dvojitý prostor pro funkční prvek jsou klíčovými vlastnostmi pětipólových kontaktních vložek. Zástrčné můstky umožňují rychlé a individuální rozvádění napětí. Rozpojovací zóna umožňuje flexibilní použití pojistkových, komponentových a rozpojovacích zástrček. Takto lze například realizovat jednoduché předávání energie a pojistkovou ochranu větve.

Upevňovací rám HEAVYCON pro zásuvné systémy

Upevňovací rámy pro modulární konektorová spojení Slepý kontakt

Upevňovací rámy HEAVYCON umožňují rychlou instalaci a údržbu zásuvných systémů. Plovoucí zásuvky a předbíhavý vodicí kolík upevňovacích rámů zajišťují bezpečné slepé připojení konektorových spojení v místech, kde rozhraní nejsou vidět. Robustní rám je osazen modulárními kontaktními vložkami. Díky kombinaci různých přenosových médií v jednom rámu vytvoříte své individuální rozhraní.

Vývodky adaptéru pro robustní konektory

Vývodky adaptéru pro robustní konektory Jednoduché a zásuvné kabelové zavedení

Díky vývodkám adaptéru HC-CES můžete kombinovat přednosti modulárního systému pro zavádění kabelů CES s výhodami průmyslových konektorů HEAVYCON. Velké množství vícepólových vodičů a přenosových médií zavedete do rozvaděčů snadno a rychle pouze jediným zásuvným rozhraním. Vodiče lze dodatečně pohodlně doplňovat nebo vyměňovat. Vývodky adaptéru se snadno instalují na montážní pouzdro konstrukční velikosti B16 a B24. Bezpečné utěsnění a odlehčení od tahu zajišťuje systém pro zavádění kabelů CES.

Zásuvná spojka vedení HEAVYCON CME

Zásuvná spojka vedení Jednoduché propojení v rozvaděči

Zásuvné spojky vedení HEAVYCON CME nabízejí vyšší efektivitu při zapojování skříňových rozvaděčů. Šetřete čas i náklady tím, že při výrobě svorkovnic můžete připojit až 108 vodičů přímo ke spojce vedení. Kabelové svazky v rozvaděči pohodlně připojíte jednoduchým zasunutím.