HC-M-08-GBIT-CT-M - Modul kontaktní vložky
1417302

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 8, Trn, Lisovaný spoj, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, vnější průměr vedení:5 mm ... 7 mm, aplikace: Data, bez lisovacích dutinkových kontaktů

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty