CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Lisovací kontakt D-SUB
1418784

Lisovací kontakt D-SUB, řada: HC-M-DSUB-C, Trn, stočené, průměr kontaktu: 1 mm, jmenovitý proud: 5 A, průřez přípoje: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , materiál kontaktu: Kov

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vysoká jakostní třída
Různé druhy připojení pro každou aplikaci
Svinutý kontakt