STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24GN/O-M - Instalační svornice ochranného vodiče
3209141

Instalační svornice ochranného vodiče, jmenovité napětí: 24 V, jmenovitý proud: 18 A, počet přípojek: 4, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Obrysově shodná třívodičová výstupní svorka s přípojkou PE ve spodním patře k zapojení aktorů
Napájecí svorky lze dosadit na libovolné místo svorkovnice pro napájení nebo rozšíření
Snadné přemostění a rozdělení potenciálu patentovanými zástrčnými můstky systému CLIPLINE complete
Varianty se světelnou indikací, pro signalizaci stavů zapojení
Pro prostorově a časově úsporné propojení třívodičových iniciátorů a aktorů
Napájení potenciálu probíhá přes napájecí svorky STIO-IN
Horní patro slouží k signálnímu propojení, obě spodní patra k rozdělení kladného a záporného potenciálu