Pružinová svorka

Pružinová svorka

Osvědčená odolnost vůči vibracím

Spojte vodiče bezpečně proti vibracím, plynotěsně a dlouhodobě stabilně – s pružícím kontaktováním vodiče.

Zpět na Řadové svornice

Kategorie

  • Hybridní svornice
    Hybridní svornice

    Kombinovat typy připojení v jedné hybridní svornici a využít výhod každé z technik.

  • Instalační svornice
    Instalační svornice

    Obzvláště nízké provedení, snadná montáž a libovolná kombinace - výrazné výhody instalačních svornic pro techniku budov.

  • Mini a mikro svornice
    Mini a mikro svornice

    Malé svornice s vysokou funkčností: pohodlné propojení, značení a možnost pro vícevodičové připojení.

  • Pojistkové svornice
    Pojistkové svornice

    Všestranné svornice pro senzorovou techniku a ovládání strojů: jištění zařízení, rozvod potenciálu a rychlá identifikace chyb.

  • Průchozí svornice
    Průchozí svornice

    Flexibilně přemosťujte a pohodlně popisujte s kompaktními průchozími svornicemi.

  • Připojovací svorky motoru
    Jednoduché připojení motoru

    Připojujte svoje motory s úsporou času a místa.

  • Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice
    Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice

    Oddělit proudové obvody a ihned rozpoznat poruchy. Kromě toho jsou připraveny různé funkční zástrčky pro individuální osazení.

  • Rozpojovací svornice měřicího převodníku
    Rozpojovací svornice měřicího převodníku

    Individuální a cenově úsporná konstrukce zapojení měřicího převodníku. Zásuvná řešení přinášejí další technické výhody.

  • Svornice elektronického prvku
    Svornice s vestavěným elektronickým prvkem

    Řešení individuálních, flexibilních a názorných úloh zapojení – s vhodnými svornicemi s vestavěným elektronickým prvkem.

  • Svornice ochranného vodiče
    Svornice ochranného vodiče

    Rychle vytvořit PE spojení: svornice ochranného vodiče jednoduše osadit na nosnou lištu.

  • Svornice pro senzory/aktory
    Svornice pro senzory/aktory

    Úroveň signálu, rozvod potenciálu a funkce ochranného vodiče sdružené v jedné svornici - nejlepší řešení pro sestavení řízení.

  • Svornice pro velký proud
    Svornice pro velký proud

    Propojte velké průřezy vodičů do 185 mm² snadno, bezpečně a rychle

  • Vícemístné svornice
    Vícemístné svornice

    S vícemístnými svornicemi jednoduchý rozvod potenciálu a bezpečné připojení různých typů vodičů nebo průřezů.

  • Vícepatrové svornice
    Vícepatrové svornice

    Při omezených prostorových možnostech jednoduše rozdělit potenciály. S vícepatrovými svornice zůstává propojení pohodlné.

  • Zásuvné svornice
    Zásuvné svornice

    Výkonový kontakt a spojení s ochranou proti dotyku prstem – to jsou chytré vlastnosti výměnných svornic.

Hledat v Pružinová svorka

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Při vysokém vibračním namáhání – v železničním průmyslu, u větrných elektráren nebo ve strojírenství – je požadována maximální bezpečnost kontaktu. S pružinovou svorkou získáte stálé spojení: nezávisle na obsluze vykonává tažná pružina na vodič stále stejnou sílu.

Vaše výhody

  • Žádné zmenšení průřezu při použití vodičů s koncovkou vodiče
  • Nízké náklady na logistiku díky jednotnému příslušenství
  • Rozsáhlé příslušenství: standardizováno pro přemosťování, kontrolu a značení
  • Řadové svornice stažnou pružinou jsou součástí systému COMPLETE line

Pružící připojení vodiče

Způsob funkce pružinové svorky  

Spolehlivý kontakt při kompaktním provedení

Pružinová svorka Phoenix Contact je díky svému čelnímu připojení velmi komfortní:

  1. Otevřete bod připojení běžným šroubovákem
  2. Vložte vodič do svorkového prostoru a odstraňte šroubovák. Vodič je kontaktován automaticky.

Velký rozsah při současně velmi kompaktním provedení – to jsou další výhody patentované techniky tažné pružiny. Tak můžete propojit i vodiče s jmenovitým průřezem včetně nebo bez koncovky vodiče. Měděné vodiče všech druhů do 35 mm² upevníte bez předchozího opracování.

Zdvojený prostor pro funkční prvek

Řadové svornice s můstky  

Jednoduchý rozvod potenciálu se zástrčnými můstky

Spojte až 50 řadových svornic jen v jednom pracovním kroku – s 2- až 50pólovými zástrčnými můstky.

A to není vše: V dvojitém prostoru pro funkční prvek můžete vést svorkou paralelně dva potenciály. Oddělte jednoduše jednotlivé kontaktní jazýčky ze standardního můstku – překračující můstek je vytvořen. Kontaktní body je možné dodatečně označit.

Velkoplošné popisování

Označení bodů připojení  

Efektivní práce díky jednoznačnému značení

Jednoznačné značení svorek je předpokladem pro bezpečnou a časově úspornou instalaci. Navíc ke středovým popiskům řadových svornic můžete zvlášť popsat i každou svorku.

Vysoká kvalita

Součásti svorky: kovové a plastové díly  

Kvalitní kovové a plastové díly

Spolehlivá spojení – to je náš požadavek. Kvalita našich výrobků je klíčová. Začíná to již výběrem materiálů.

Kovové části z kvalitních slitin mědi odolných proti korozi:

  • dobrá elektrická vodivost
  • malý ohřev
  • povrch je chráněn bezolovnatou galvanickou niklovou, příp. cínovou vrstvou
  • pružinový prvek z vysoce pevné chrom-niklové pružinové oceli

Izolační pouzdro z elastického plastu s rázovou houževnatostí

  • recyklovatelné, bezhalogenové a odolné vůči UV záření
  • dobrá tropická odolnost a odolnost proti termitům
  • provozní teploty do 130 °C
  • vysoká chemická odolnost
  • vynikající odolnost proti stárnutí
  • certifikace podle UL 94 pro třídu hořlavosti V0

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401