Šroubové připojení

Šroubové připojení

Univerzální a bez nutnosti údržby

Pro nejvyšší nároky: Šroubové připojení se osvědčilo i při propojení velkých průřezů vodiče.

Zpět na Řadové svornice

Kategorie

  • Hybridní svornice
    Hybridní svornice

    Kombinovat typy připojení v jedné hybridní svornici a využít výhod každé z technik.

  • Instalační svornice
    Instalační svornice

    Obzvláště nízké provedení, snadná montáž a libovolná kombinace – jasné výhody instalačních svornic pro techniku budov.

  • Mini a mikro svornice
    Mini a mikro svornice

    Malé svornice s vysokou funkčností: pohodlné propojení, označení a možnost vícevodičového připojení.

  • Pojistkové svornice
    Pojistkové svornice

    Všestranné svornice pro senzorovou techniku a ovládání strojů: jištění zařízení, rozdělování potenciálu a rychlá identifikace chyb.

  • Průchozí svornice
    Průchozí svornice

    S kompaktními průchozími svornicemi lze spojovat velké i malé průřezy vodičů, flexibilně můstkovat a pohodlně popisovat.

  • Připojovací svorky motoru
    Jednoduché připojení motoru

    Připojujte svoje motory s úsporou času a místa.

  • Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice
    Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice

    Oddělit proudové obvody a ihned rozpoznat poruchy. Kromě toho jsou připraveny různé funkční zástrčky pro individuální osazení.

  • Rozpojovací svornice měřicího převodníku
    Rozpojovací svornice měřicího převodníku

    Individuální a cenově úsporná konstrukce zapojení měřicího převodníku. Zásuvná řešení přinášejí další technické výhody.

  • Rozvodné bloky
    Rozvodné bloky

    S rozvodnými bloky se šroubovým připojením připravenými k použití ušetříte nyní při instalaci ještě více času a místa.

  • Svornice elektronického prvku
    Svornice s vestavěným elektronickým prvkem

    Řešení individuálních, flexibilních a názorných úloh zapojení – s vhodnými svornicemi s vestavěným elektronickým prvkem.

  • Svornice ochranného vodiče
    Svornice ochranného vodiče

    Rychle vytvořit PE spojení: svornice ochranného vodiče jednoduše osadit na nosnou lištu.

  • Svornice pro senzory/aktory
    Svornice pro senzory/aktory

    Úroveň signálu, rozvod potenciálu a funkce ochranného vodiče sdružené v jedné svornici - nejlepší řešení pro sestavení řízení.

  • Svornice pro velký proud
    Svornice pro velký proud

    Propojte bezpečně velké průřezy vodičů do 240 mm².

  • Svornice pro vysoké teploty
    Svornice pro vysoké teploty

    Svornice pro vysoké teploty s keramickou izolací jsou schváleny pro třídu Standard Ex a jsou vhodné pro obzvláště těžké provozní podmínky.

  • Vícemístné svornice
    Vícemístné svornice

    S vícemístními svornicemi jednoduchý rozvod potenciálu a bezpečné připojení různých typů vodičů nebo průřezů.

  • Vícepatrové svornice
    Vícepatrové svornice

    Při omezených prostorových možnostech jednoduše rozvést potenciály. S vícepatrovými svornicemi zůstává propojení pohodlné.

  • Zásuvné svornice
    Zásuvné svornice

    Výkonový kontakt a spojení s ochranou proti dotyku prstem – to jsou chytré vlastnosti výměnných svornic.

  • Zkušební zásuvný systém
    Zkušební zásuvný systém

    Se zkušebním systémem FAME zjednodušíte pravidelnou kontrolu rozvaděčů energetiky.

Hledat v Šroubové připojení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Svornice se šroubovým připojením Phoenix Contact pokrývají širokou oblast použití. Ušetřte čas při konstrukci svorkovnice s aretovatelnou PE patkou a standardizovanými zástrčnými můstky.

Vaše výhody

  • Časová a prostorová úspora díky vícemístnému připojení
  • Prosté údržby díky principu Reakdyn
  • Úspora nákladů – s jednotným příslušenstvím můstků, značení a kontroly
  • Velká proudová vodivost díky široké škále průřezů vodiče do 240 mm²
  • Známé a uznávané po celém světě díky osvědčenému šroubovému připojení
  • Řadové svornice se šroubovým připojením jsou součástí systému COMPLETE line

Osvědčená technika připojení

Tělo svornice s náznakem principu Reakdyn a vícemístné svornice  

Šroubové připojení: bezpečné a bezúdržbové propojení

Standardní svornice přesvědčí praktickými vlastnostmi. 

  • Bezúdržbové připojení vodiče díky principu Reakdyn – následné dotažení svorkových šroubů není nutné.
  • Měděné vodiče všech druhů upevníte bez předchozí úpravy. Ve jmenovitém průřezu můžete použít i ochranu před roztřepením ve formě koncovek vodiče.
  • Vícemístné připojení – dva vodiče se stejným průřezem bezpečně kontaktují v tělesech svorky.
  • Vysoké kontaktní síly a velké kontaktní plochy – průřezy vodiče do 240 mm² propojíte plynotěsně a dlouhodobě stabilně.

Flexibilní systém zástrčných můstků

Svornice se zástrčným můstkem  

Jednoduchý rozvod potenciálu se zástrčnými můstky

Rozvod potenciálu realizujete rychle se standardizovanými zástrčnými můstky Phoenix Contact.

Přes dva prostory pro můstky ve všech svornicích jsou možná flexibilní řetízková, stupňovitá přemostění nebo překračující můstky.

Pomocí 2- až 50pólových zástrčných můstků můžete propojit libovolný počet svorek.

Západková pata ochranného vodiče

Západková pata ochranného vodiče  

Jednoduché osazení a bezvadné kontaktování

Obrysově stejné svornice ochranného vodiče jednoduše osadit a kontaktovat s nosnou lištou. Toto mechanicky a elektricky bezvadné kontaktování splňuje všechny požadavky normy IEC 60947-7-2.

Vysoká kvalita

Součásti svorky: kovové a plastové díly  

Kvalitní kovové a plastové díly

Spolehlivá spojení – to je náš požadavek. Kvalita našich výrobků je klíčová. Začíná to již výběrem materiálů.

Kovové části z kvalitních slitin mědi odolných proti napěťové korozi:

  • žádné tvoření prvků při vlhkosti
  • bezpečné vlastnosti kontaktování
  • nepatrné zvýšení teploty díky dobré elektrické vodivosti

Izolační pouzdro z elastického plastu s rázovou houževnatostí

  • recyklovatelné, bezhalogenové a odolné vůči UV záření
  • bezhalogenové a odolné vůči UV
  • dobrá tropická odolnost a odolnost proti termitům
  • provozní teploty do 130 °C
  • vysoká chemická odolnost
  • vynikající odolnost proti stárnutí
  • certifikace podle UL 94 pro třídu hořlavosti V0

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cz?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/czcs/web/main/products/subcategory_pages/High-temperature_terminal_blocks_P-15-01-03/13af4b0f-f09e-476c-8eb7-9ed79474ff3f