CCC-merkingen på produktet er kun tilgjengelig på produkter som er kjøpt fra Phoenix Contact China.
TMC 72B 20A
-
Vernebryter
1019943
Vernebryter, 2-polet, bruk: Supplementary Protection (UL 1077), for beskyttelse mot overlast opp til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, utløsekarakteristikk: B, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 20 A
Karakteristikk
Nominell strøm
Poltall
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 140459TÜV Rheinland
Godkjennings-ID: R 50531587CCC
Godkjennings-ID: 2024010307673885Kompatible produkter
Dine fordeler
Internasjonale godkjenninger åpner for global bruk
Fås i 1-, 2- og 3-polede versjoner og egner seg dermed til ulike nettyper
Ideelt tilpasset beskyttelse takket være ulike utløsningsegenskaper og et stort utvalg av nominelle strømmer
Redusert lagerbeholdning, da egnet for både AC- og DC-applikasjoner
Valgfritt tilbehør muliggjør fjernkontroll og overvåking