TMC 72B 01A - Vernebryter
1019930

Vernebryter, 2-polet, bruk: Supplementary Protector (UL 1077), for overstrømsbeskyttelse opptil en kortslutningsstrøm på 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., utløsekarakteristikk: B, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 1 A

Produktdetaljer









Dine fordeler

Internasjonale godkjenninger åpner for global bruk
Fås i 1-, 2- og 3-polede versjoner og egner seg dermed til ulike nettyper
Ideelt tilpasset beskyttelse takket være ulike utløsningsegenskaper og et stort utvalg av nominelle strømmer
Redusert lagerbeholdning, da egnet for både AC- og DC-applikasjoner
Valgfritt tilbehør muliggjør fjernkontroll og overvåking