TMC 72B 06A - Vernebryter
1019935

Vernebryter, 2-polet, bruk: Supplementary Protection (UL 1077), for beskyttelse mot overlast opp til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, utløsekarakteristikk: B, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 6 A

Produktdetaljer









Dine fordeler

Internasjonale godkjenninger åpner for global bruk
Fås i 1-, 2- og 3-polede versjoner og egner seg dermed til ulike nettyper
Ideelt tilpasset beskyttelse takket være ulike utløsningsegenskaper og et stort utvalg av nominelle strømmer
Redusert lagerbeholdning, da egnet for både AC- og DC-applikasjoner
Valgfritt tilbehør muliggjør fjernkontroll og overvåking